DOCA0005ES-14

Comunicaciones Modbus

Característica

Valor

Metros

Número de puertos

1

iEM3150 / iEM3155 / iEM3250 / iEM3255 / iEM3350 / iEM3355

Etiquetas

0V, D0/-, D1/+, (pantalla)

Paridad

Even, Odd, None

Velocidad en baudios

9600, 19200, 38400

Aislamiento

4,0 kV rms

Cable

Par trenzado apantallado de 2,5 mm2 / 14 AWG

Longitud del revestimiento de cable

7 mm / 0,28 in

Par

0,5 Nm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?