DOCA0005IT-14

Cablaggio del sistema di alimentazione: serie iEM3100/iEM3300

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Non collegare N' al carico quando si configura il tipo di cablaggio sul contatore a 1PH4W Multi L-N.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

1PH2W LN ≤ 240 V L-N

1F2W LL ≤ 415 V L-L

1PH3W LLN ≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

1F carico multiplo con N

3F3W ≤ 480 V L-L

3F4W ≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

Fusibili e sezionatore

Etichettare in modo chiaro il meccanismo del circuito di disconnessione del dispositivo e installarlo in un punto facilmente raggiungibile dall'operatore.

I fusibili/gli interruttori devono:

  • Essere installati in conformità a tutte le normative e i codici elettrici locali e nazionali.

  • Presentare valori nominali per la tensione di installazione e la corrente di guasto disponibile e dimensioni per i carichi collegati.

È necessario un fusibile sul conduttore neutro se il neutro della sorgente non è collegato a terra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?