DOCA0005ES-14

Serie iEM3200 : Centrales de medida de 1 A / 5 A

Función

iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3235 iEM3250 iEM3255 iEM3265 iEM3275

Entradas de medición a través de TI (1 A, 5 A)

Entradas de medición a través de TT

1 A: Clase de precisión de medición de energía activa (total y parcial en kWh)

1

1

1

1

1

1

1

1

5 A: Clase de precisión de medición de energía activa (total y parcial en kWh)

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

0.5S

Mediciones de energía de cuatro cuadrantes

Mediciones eléctricas (I, V, P, etc.)

Tarifa múltiple

Controlada con reloj interno

4

4

4

4

4

Controlada con entrada(s) digital(es)

4

2

2

2

2

Controlada por comunicación

4

4

4

4

Visualización de mediciones (número de líneas)

3

3

3

3

3

3

3

3

Entradas digitales

Programables (estado, control de tarifa o supervisión de entradas)

1

1

1

1

Control de tarifa solamente

2

Salidas digitales

Programables (impulsos de energía o alarma de sobrecarga)

1

1

1

Salida de impulsos solamente

1

Alarma de sobrecarga

Comunicaciones

Modbus

LonWorks

M-Bus

BACnet

Cumplimiento de MID/MIR

Anchura (módulo de 18 mm con montaje en carril DIN)

5

5

5

5

5

5

5

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?