DOCA0005ES-14

Información del 1.er telegrama

N.º de byte

Tamaño

Valor

Descripción

1

1

68

Carácter inicial

2

1

F4

Campo L, calculado del campo C a los últimos datos de usuario

3

1

F4

Campo L, repetido

4

1

68

Carácter inicial

5

1

08

Campo C, RSP_UD

6

1

XX

Campo A, dirección

7

1

72

Campo CI, responden datos variables, LSB primero

8 – 11

4

XXXX

Número de identificación, 8 dígitos BCD

12 – 13

2

4CA3

Fabricante: SCH

14

1

00

Versión

15

1

02

Media, 02 = Electricidad

16

1

X

Número de accesos

17

1

X

Estado

18 – 19

2

0000

Firma (0000 = sin cifrado)

20

1

0D

Tamaño DIF, función especial

21

1

FD

Extensión VIF de códigos VIF

22

1

0A

Nombre del fabricante

23

1

12

Longitud de cadena

24 – 41

18

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schneider Electric

42

1

0D

Tamaño DIF, función especial

43

1

0D

Extensión VIF de códigos VIF

44

1

FD

Modelo

45 – 53

9

0C

Modelo de central de medida

54

1

XXXXXXXXX

Tamaño DIF, función especial

55

1

0D

Extensión VIF de códigos VIF

56

1

FD

Firmware version

57 – 64

8

0E

Versión de firmware de la central de medida

65

1

XXXXXXXX

Tamaño DIF, entero de 24 bits

66

1

03

Extensión VIF de códigos VIF

67

1

FD

Banderas de error

68 – 70

3

17

Banderas de error (mapas de bits activos de diagnóstico (1))

71

1

XXX

Tamaño DIF, real de 32 bits

72

1

05

Extensión VIF de códigos VIF

73

1

FD

Intensidad

74

1

DC

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

75

1

FF

L1

76 – 79

4

01

Intensidad por fase,I1

80

1

XXXX

Tamaño DIF, real de 32 bits

81

1

05

Extensión VIF de códigos VIF

82

1

FD

Intensidad

83

1

DC

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

84

1

FF

L2

85 – 88

4

02

Intensidad por fase,I2

89

1

XXXX

Tamaño DIF, real de 32 bits

90

1

05

Extensión VIF de códigos VIF

91

1

FD

Intensidad

92

1

DC

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

93

1

FF

L3

94 – 97

4

03

Intensidad por fase,I3

98

1

XXXX

Tamaño DIF, real de 32 bits

99

1

05

Extensión VIF de códigos VIF

100

1

FD

Intensidad

101

1

DC

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

102

1

FF

Media

103 – 106

4

00

Intensidad media

107

1

XXXX

Tamaño DIF, real de 32 bits

108

1

05

Extensión VIF de códigos VIF

109

1

FD

Tensión

110

1

C9

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

111

1

FF

L1-L2

112 – 115

4

05

Tensión, L1-L2

116

1

XXXX

Tamaño DIF, real de 32 bits

117

1

05

Extensión VIF de códigos VIF

118

1

C9

Tensión

119

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

120

1

06

L2-L3

121 – 124

4

XXXX

Tensión, L2-L3

125

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

126

1

FD

Extensión VIF de códigos VIF

127

1

C9

Tensión

128

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

129

1

07

L3-L1

130 – 133

4

XXXX

Tensión, L3-L1

134

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

135

1

FD

Extensión VIF de códigos VIF

136

1

C9

Tensión

137

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

138

1

08

L-L media

139 – 142

4

XXXX

Tensión media, L -L

143

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

144

1

FD

Extensión VIF de códigos VIF

145

1

C9

Tensión

146

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

147

1

01

L1

148 – 151

4

XXXX

Tensión, L1

152

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

153

1

FD

Extensión VIF de códigos VIF

154

1

C9

Tensión

155

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

156

1

02

L2

157 – 160

4

XXXX

Tensión, L2

161

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

162

1

FD

Extensión VIF de códigos VIF

163

1

C9

Tensión

164

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

165

1

03

L3

166 – 169

4

XXXX

Tensión, L3

170

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

171

1

FD

Extensión VIF de códigos VIF

172

1

C9

Tensión

173

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

174

1

04

L-N, media

175 – 178

4

XXXX

Media, L-N

179

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

180

1

AE

Potencia

181

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

182

1

01

L1

183 – 186

4

XXXX

Potencia, L1

187

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

188

1

AE

Potencia

189

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

190

1

02

L2

191 – 194

4

XXXX

Potencia, L2

195

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

196

1

AE

Potencia

197

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

198

1

03

L3

199 – 202

4

XXXX

Potencia, L3

203

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

204

1

2E

Potencia

205 – 208

4

XXXX

Potencia total

209

1

85

Tamaño DIF, real de 32 bits

210

1

40

DIFE: Unit 1

211

1

2E

Potencia

212 – 215

4

XXXX

Potencia reactiva

216

1

85

Tamaño DIF, real de 32 bits

217

1

80

DIFE

218

1

40

DIFE: Unit 2

219

1

2E

Potencia

220 – 223

4

XXXX

Potencia aparente

224

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

225

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

226

1

0A

Factor de potencia

227 – 230

4

XXXX

Valor de factor de potencia

231

1

05

Tamaño DIF, real de 32 bits

232

1

FF

El siguiente byte VIF es específico del fabricante

233

1

0B

Frecuencia

234 – 237

4

XXXX

Valor de frecuencia

238

1

07

Tamaño DIF, entero de 64 bits

239

1

03

Energía

240 – 247

8

XXXXXXXX

Energía importada activa total

248

1

1F

DIF, se añadirán más registros en el siguiente telegrama

249

1

X

Suma de comprobación CS, calculada del campo C a los últimos datos

250

1

16

Carácter de parada

NOTA: Las banderas de error indican:
  • 0 = Inactivo;
  • 1 = Activo
  • Bit0 = Código 101
  • Bit1 = Código 102
  • Bit2 = Código 201
  • Bit3 = Código 202
  • Bit4 = Código 203
  • Bit5 = Código 204
  • Bit6 = Código 205
  • Bit7 = Código 206
  • Bit8 = Código 207

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?