DOCA0005ES-14

Códigos VIFE específicos del fabricante

Los códigos VIFE específicos del fabricante indicados en la siguiente tabla se utilizan en la central de medida cuando el VIF es igual a FF hex. (1111 1111 bin.).

NOTA: E indica el bit de extensión; el valor hex. supone que E = 0.

Descripción

bin.

hex.

Valor L1

E000 0001

01

Valor L2

E000 0010

02

Valor L3

E000 0011

03

Valor de energía exportada

E000 1001

09

Valor de energía parcial

E000 1101

0D

Intensidad media

E000 0000

00

L-N media

E000 0100

04

L1-L2

E000 0101

05

L2-L3

E000 0110

06

L3-L1

E000 0111

07

L-L media

E000 1000

08

Factor potencia

E000 1010

0A

Frecuencia

E000 1011

0B

Fecha y hora de restablecimiento de energía

E000 1100

0C

Fecha y hora de restablecimiento de medición de entradas

E000 1110

0E

Acumulación de medición de entradas

E000 1111

0F

Tarifa activa (tasa activa de energía)

E001 0000

10

Modo de control de tarifa

E001 0001

11

Temporizador de funcionamiento de la central de medida

E010 0000

20

Número de fases

E010 0001

21

Número de hilos

E010 0010

22

Configuración del sistema de alimentación

E010 0011

23

Frecuencia nominal

E010 0100

24

Número de TT

E010 0101

25

Primario del TT

E010 0110

26

Secundario del TT

E010 0111

27

Número de TI

E010 1000

28

CT Primary (Primario del TI)

E010 1001

29

CT Secondary (Secundario del TI)

E010 1010

2A

Tipo de conexión del TT

E010 1011

2B

Duración de impulsos de energía

E010 1100

2C

Asociación de salidas digitales con impulsos de energía activa

E010 1101

2D

Valor del impulso

E010 1110

2E

Constante de impulsos

E010 1111

2F

Asociación de entradas digitales

E011 0000

30

Estado de entradas digitales

E011 0010

32

Configuración de alarma de sobrecarga

E011 0100

34

Umbral de activación

E011 0101

35

Asociación de salidas digitales con alarma de sobrecarga

E011 0110

36

Estado de activación

E011 0111

37

Reconocimiento

E011 1000

38

Fecha y hora de última alarma

E011 1001

39

Valor en última alarma

E011 1010

3A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?