DOCA0005ES-14

Entradas y salidas

Característica

Valor

Metros

Salida digital programable

Número

1

iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365

Tipo

Forma A

Tensión de carga

5...40 VCC

Intensidad de carga máxima

50 mA

Resistencia de salida

0,1...50 Ω

Aislamiento

3,75 kV rms

Hilo

1,5 mm2 / 16 AWG

Longitud del revestimiento de cable

6 mm / 0,23 in

Par

0,5 Nm / 4,4 in·lb

Salida de impulsos

Número

1

iEM3110 / iEM3210 / iEM3310

Impulsos / kWh

Configurable

Tensión

5...30 VCC

Intensidad

1...15 mA

Amplitud de impulso

Configurable

Anchura mínima de 50 ms

Aislamiento

3,75 kV rms

Hilo

2,5 mm2 / 14 AWG

Longitud del revestimiento de cable

7 mm / 0,28 in

Par

0,5 Nm / 4,4 in·lb

Entrada digital programable

Número

2

iEM3115 / iEM3215

1

iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375

Tipo

Tipo 1 (BS/EN/IEC 61131-2)

iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 /iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375

Tensión de entrada

Tensión

40 VCC

Intensidad

4 mA

Tensión (apagado)

0...5 VCC

Tensión (en funcionamiento)

11...40 VCC

Tensión nominal

24 VCC

Aislamiento

3,75 kV rms

Hilo

1,5 mm2 / 16 AWG

Longitud del revestimiento de cable

6 mm / 0,23 in

Par

0,5 Nm / 4,4 in·lb

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?