Descripción general de la central de medida: Serie iEM3100
A |
Puerto de comunicaciones Modbus (iEM3150) |
|||
B |
Indicador LED de comunicación Modbus (iEM3150) |
|||
C |
Pantalla con retroiluminación blanca para medición y configuración |
|||
D |
Desplazarse por las pantallas o por listas de opciones |
|||
E |
Confirmar una entrada o acceder a más pantallas |
|||
F |
Cancelar y volver a la pantalla anterior |
|||
G |
L1, L2, L3, N |
|||
H |
Indicador LED de impulsos de energía |
|||
I |
Indicador LED de estado: encendido/apagado/error |
|||
J |
Puntos de precintado (3) |
|||
K |
Cubiertas precintables (2) |
|||
NOTA: Las cubiertas precintables deben instalarse y precintarse con el
cable de acero hasta los puntos de precintado. Para el precintado,
utilice cable de acero con un diámetro de 1,6 mm (1/16 in) y
una longitud ajustable de 152,4 mm (6 in).
|
A |
Entrada digital (iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175) |
|||
B |
Salida digital (iEM3135 / iEM3155 / iEM3165) |
|||
C |
Puerto de comunicaciones M-Bus (iEM3135) Puerto de comunicaciones Modbus (iEM3155 / iEM3165) Puerto de comunicaciones LonWorks (iEM3175) |
|||
D |
Indicador LED de comunicaciones M-Bus (iEM3135) Indicador LED de comunicaciones Modbus (iEM3155 / iEM3165) Indicador LED de comunicaciones LonWorks (iEM3175) |
|||
E |
Pantalla con retroiluminación blanca para medición y configuración |
|||
F |
Desplazarse por las pantallas o por listas de opciones |
|||
G |
Confirmar una entrada o acceder a más pantallas |
|||
H |
Cancelar y volver a la pantalla anterior |
|||
I |
L1, L2, L3, N |
|||
J |
Indicador LED de impulsos de energía |
|||
K |
Indicador LED de estado: encendido/apagado/error |
|||
L |
Pin de servicio de comunicaciones LonWorks (iEM3175) |
|||
M |
Salida de impulsos (iEM3110) |
|||
N |
Puntos de precintado (3) |
|||
O |
Cubiertas precintables (2) |
|||
NOTA: Las cubiertas precintables deben instalarse y precintarse con el
cable de acero hasta los puntos de precintado. Para el precintado,
utilice cable de acero con un diámetro de 1,6 mm (1/16 in) y
una longitud ajustable de 152,4 mm (6 in).
|