DOCA0005ES-14

Entradas del sistema de alimentación: serie iEM3300

Característica

Valor

Tensión medida

En estrella: 100...277 V L-N, 173...480 V L-L ±20%

Delta: 173...480 V L-L ±20%

Intensidad máxima

125 A

Intensidad medida

1 A a 125 A

Sobrecarga

332 V L-N o 575 V L-L

Impedancia de tensión

6 MΩ

Impedancia de intensidad

<0,2 mΩ

Frecuencia

50 / 60 Hz ±10%

Categoría de medición

III

Se requiere un rango de temperatura mínimo del cable

105 °C (221 °F)

Carga

<10 VA a 125 A

Hilo

50 mm2 / 1 AWG

(Recomendación: hilo de cobre con un terminal de cobre compatible)

Longitud del revestimiento de cable

13 mm / 0,5 in

Par

3,5 Nm / 30,9 in·lb

Rigidez

125 A continua, 320 A a 10 s/h

Tensión de impulso

6 kV para 1,2 μs

Categoría de utilización

UC3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?