DOCA0005ES-14

Descripción general de la central de medida: Serie iEM3300

iEM3350

iEM3300

iEM3350 / iEM3300

 

A

Puerto de comunicaciones Modbus (iEM3350)

 

B

Indicador LED de comunicación Modbus (iEM3350)

 

C

Pantalla con retroiluminación blanca para medición y configuración

 

D

Desplazarse por las pantallas o por listas de opciones

 

E

Confirmar una entrada o acceder a más pantallas

 

F

Cancelar y volver a la pantalla anterior

 

G

L1, L2, L3, N

 

H

Indicador LED de impulsos de energía

 

I

Indicador LED de estado: encendido/apagado/error

 

J

Puntos de precintado (4)

 

K

Cubiertas precintables (2)

 

NOTA: Las cubiertas precintables deben instalarse y precintarse con el cable de acero hasta los puntos de precintado. Para el precintado, utilice cable de acero con un diámetro de 1,6 mm (1/16 in) y una longitud ajustable de 152,4 mm (6 in).

iEM3335 / iEM3355 / iEM3365

iEM3310

iEM3375

iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 / iEM3310

 

A

Entrada digital (iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375)

 

B

Salida digital (iEM3335 / iEM3355 / iEM3365)

 

C

Puerto de comunicaciones M-Bus (iEM3335)

Puerto de comunicaciones Modbus (iEM3355 / iEM3365)

Puerto de comunicaciones LonWorks (iEM3375)

 

D

Indicador LED de comunicaciones M-Bus (iEM3335)

Indicador LED de comunicaciones Modbus (iEM3355 / iEM3365)

Indicador LED de comunicaciones LonWorks (iEM3375)

 

E

Pantalla con retroiluminación blanca para medición y configuración

 

F

Desplazarse por las pantallas o por listas de opciones

 

G

Confirmar una entrada o acceder a más pantallas

 

H

Cancelar y volver a la pantalla anterior

 

I

L1, L2, L3, N

 

J

Indicador LED de impulsos de energía

 

K

Indicador LED de estado: encendido/apagado/error

 

L

Pin de servicio de comunicaciones LonWorks (iEM3375)

 

M

Salida de impulsos (iEM3310)

 

N

Puntos de precintado (4)

 

O

Cubiertas precintables (2)

 

NOTA: Las cubiertas precintables deben instalarse y precintarse con el cable de acero hasta los puntos de precintado. Para el precintado, utilice cable de acero con un diámetro de 1,6 mm (1/16 in) y una longitud ajustable de 152,4 mm (6 in).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?