Comunicación M-Bus
Característica |
Valor |
Metros |
|
---|---|---|---|
Número de puertos |
1 |
iEM3135 / iEM3235 / iEM3335 |
|
Paridad |
Even, Odd, None |
||
Velocidad en baudios |
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
||
Aislamiento |
3,75 kV rms |
||
Cable |
Par trenzado apantallado de 2,5 mm2 / 14 AWG |
||
Longitud del revestimiento de cable |
7 mm / 0,28 in |
||
Par |
0,5 Nm |