DOCA0005ES-14

Serie iEM3100 : Centrales de medida de 63 A

Función

iEM3100 iEM3110 iEM3115 iEM3135 iEM3150 iEM3155 iEM3165 iEM3175

Medición directa (hasta 63 A)

Clase de precisión de medición de energía activa (total y parcial en kWh)

1

1

1

1

1

1

1

1

Mediciones de energía de cuatro cuadrantes

Mediciones eléctricas (I, V, P, etc.)

Tarifa múltiple

Controlada con reloj interno

4

4

4

4

4

Controlada con entrada(s) digital(es)

4

2

2

2

2

Controlada por comunicación

4

4

4

4

Visualización de mediciones (número de líneas)

3

3

3

3

3

3

3

3

Entradas digitales

Programables (estado, control de tarifa o supervisión de entradas)

1

1

1

1

Control de tarifa solamente

2

Salidas digitales

Programables (impulsos de energía o alarma de sobrecarga)

1

1

1

Salida de impulsos solamente

1

Alarma de sobrecarga

Comunicaciones

Modbus

LonWorks

M-Bus

BACnet

Cumplimiento de MID/MIR

Anchura (módulo de 18 mm con montaje en carril DIN)

5

5

5

5

5

5

5

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?