DOCA0005IT-14

Ingressi e uscite

Caratteristica

Valore

Contatori

Uscita digitale programmabile

Numero

1

iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365

Tipo

Forma ad A

Tensione di carico

5-40 V CC

Corrente di carico massima

50 mA

Resistenza di uscita

0,1-50 Ω

Isolamento

3,75 kV (rms)

Cavo

1,5 mm2/16 AWG

Lunghezza spelatura cavo

6 mm

Coppia

0,5 Nm

Uscita a impulsi

Numero

1

iEM3110 / iEM3210 / iEM3310

Impulsi/kWh

Configurabile

Tensione

5-30 V CC

Corrente

1-15 mA

Ampiezza impulso

Configurabile

Ampiezza minima: 50 ms

Isolamento

3,75 kV (rms)

Cavo

2,5 mm2/14 AWG

Lunghezza spelatura cavo

7 mm

Coppia

0,5 Nm

Ingresso digitale programmabile

Numero

2

iEM3115 / iEM3215

1

iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375

Tipo

Tipo 1 (BS/EN/IEC 61131-2)

iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 /iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375

Ingresso massimo

Tensione

40 V CC

Corrente

4 mA

Tensione OFF

0-5 V CC

Tensione ON

11-40 V CC

Tensione nominale

24 V CC

Isolamento

3,75 kV (rms)

Cavo

1,5 mm2/16 AWG

Lunghezza spelatura cavo

6 mm

Coppia

0,5 Nm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?