Comunicazioni Modbus
Caratteristica |
Valore |
Contatori |
|
---|---|---|---|
Numero porte |
1 |
iEM3150 /iEM3155 /iEM3250 /iEM3255 /iEM3350 /iEM3355 |
|
Etichette |
|||
Parità |
Pari, dispari, nessuna |
||
Velocità in baud |
9600, 19200, 38400 |
||
Isolamento |
4,0 kV (rms) |
||
Cavo |
2,5 mm2/14 AWG (schermato a doppino intrecciato) |
||
Lunghezza spelatura cavo |
7 mm |
||
Coppia |
0,5 Nm |