MasterPacT MTZ1 系列
MasterPacT MTZ1 断路器系列包括:
-
DOCA0100•• MasterPacT MTZ1 - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 用户指南 中所述的带 MicroLogic X 控制单元的断路器。
-
本指南中所述的带 MicroLogic Active 控制单元的断路器。
带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 断路器
对于高达 690 Vac 的交流电源系统,带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 系列断路器的额定电流为 630 A 至 1,600 A。
提供了以下带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 断路器:
-
有一个壳架等级。
-
有下列电源系统:
-
3 极 (3P)
-
4 极 (4P)
-
-
有下列安装类型:
-
固定式断路器
-
抽出式断路器
-
断路器
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
请勿将版本号为
004.000.000 的 MicroLogic Active 控制单元安装在性能级别为 L1 或 H3 的 MasterPacT MTZ 断路器上。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 断路器可具有以下性能级别:
-
H1:全保护下的标准短路级别 (42 kA)
-
H2:高保护 (42 kA) 下的高短路级别 (50 kA)
-
H3:非常高保护 (50 kA) 下的非常高短路级别 (66 kA)
-
L1:强限流和保护 (10 kA) 下的极高短路级别 (150 kA)
如需全面了解可用的断路器型号、断续流额定值、互感器额定值和控制单元,请参阅 LVPED225010EN 带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录。
断路器配备有 MicroLogic Active 控制单元。
有关 DOCA0265•• 控制单元的完整信息,请参阅 MicroLogic Active MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 用户指南。
4P 断路器上的中性线位置
在 4P 断路器上,中性线作为标配件设置在左侧。断路器没有位于右侧的中性线。
危险