Gama MasterPacT MTZ1
La gama de interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 está compuesta por:
-
Interruptores automáticos con unidad de control MicroLogic X, descritos en DOCA0100•• MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario .
-
Interruptores automáticos con unidad de control MicroLogic Active, descritos en esta guía.
Interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active
La gama de interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active ofrece valores nominales de corriente de 630 A a 1600 A para sistemas de alimentación de CA de hasta 690 VCA.
Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active están disponibles:
-
En un solo tamaño de marco.
-
En los siguientes sistemas de alimentación:
-
Tripolar (3P)
-
Tetrapolar (4P)
-
-
En los siguientes tipos de instalación:
-
Interruptores automáticos montados fijos
-
Interruptores automáticos seccionables
-
Interruptores automáticos
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
No instale una unidad de control MicroLogic Active de versión 004.000.000 en un interruptor automático MasterPacT MTZ con un nivel de rendimiento L1 o H3.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active están disponibles con los siguientes niveles de rendimiento:
-
H1: Nivel de cortocircuito estándar (42 kA) con selectividad total
-
H2: Nivel de cortocircuito elevado (50 kA) con selectividad alta (42 kA)
-
H3: Nivel de cortocircuito muy elevado (66 kA) con selectividad muy alta (50 kA)
-
L1: Nivel de cortocircuito extremadamente elevado (150 kA) con limitación de corriente y selectividad fuertes (10 kA)
Para obtener información completa sobre los modelos de interruptores automáticos, poderes de corte, calibres del sensor y unidades de control disponibles, consulte LVPED225010EN MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active - Catálogo.
Los interruptores automáticos están equipados con una unidad de control MicroLogic Active.
Para obtener información completa sobre la unidad de control MicroLogic Active, consulte DOCA0265•• MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario.
Posición del neutro en interruptores automáticos 4P
En interruptores automáticos 4P, el neutro está en el lado izquierdo de serie. No hay disponible una versión con el neutro en el lado derecho para los interruptores automáticos.
PELIGRO