HRB1684303-12

Ejemplos de cálculo

Este cálculo de ejemplo muestra cómo calcular potencia, constantes de impulsos y frecuencia de impulsos máxima, y cómo determinar una constante de impulsos que reduzca la frecuencia de impulsos máxima.
Compruebe la fuente de la gráfica en algún punto

Un sistema en estrella trifásico equilibrado emplea TT de 480:120 voltios y TI de 100:5 amperios. Las señales en el lado secundario son de 119 voltios fase a neutro y de 4,99 amperios con un factor de potencia de 0,85. La frecuencia de salida de impulsos deseada es de 20 Hz (20 impulsos por segundo).

  1. Calcule la potencia de salida total típica (Ptot):

  2. Calcule la constante de impulsos (K):

  3. A plena carga (200% de la intensidad nominal = 10 A) y pleno factor de potencia (FP = 1), calcule la potencia de salida máxima total (Pmax):

  4. Calcule la frecuencia de salida de impulsos máxima a Pmax:

  5. Compare la frecuencia de impulsos máxima con los límites de los LED y las salidas digitales:

    • 47,2 Hz ≤ frecuencia de impulsos máxima de LED (2,5 kHz)

    • 47,2 Hz > frecuencia de impulsos máxima de salida digital (25 Hz)

    NOTA: La frecuencia de impulsos máxima se encuentra dentro de los límites de recuento de impulsos de energía de los LED. Sin embargo, la frecuencia de impulsos máxima es superior a los límites de envío de impulsos de energía de las salidas digitales. Las frecuencias de salida de impulsos superiores a 25 Hz saturan la salida digital y hacen que deje de enviar impulsos. Por tanto, en el ejemplo solo puede utilizarse el LED para el recuento de impulsos de energía.

Ajustes para permitir el envío de impulsos de energía en las salidas digitales

Si desea utilizar la salida digital, deberá reducir la frecuencia de salida de impulsos para que se sitúe dentro de los límites.

A partir de los valores del ejemplo anterior, la constante de impulsos máxima de la salida digital es la siguiente:

  1. Ajuste la constante de impulsos (K) en un valor por debajo de Kmax, por ejemplo, 300 impulsos/kWh. Calcule la nueva frecuencia de salida de impulsos máxima a Pmax:

  2. Compare la nueva frecuencia de impulsos máxima con los límites de los LED y las salidas digitales:

    • 23,8 Hz ≤ frecuencia de impulsos máxima de LED (2,5 kHz)

    • 23,8 Hz ≤ frecuencia máxima de salida digital (25 Hz)

    Tal y como se preveía, la modificación K a un valor inferior a Kmax permite utilizar la salida digital para el envío de impulsos de energía.

  3. Ajuste la nueva constante de impulsos (K) en la central de medida.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?