HRB1684303-17

Configuración de bajada/subida mediante ION Setup

Es posible configurar la central de medida para que supervise los datos de bajadas/subidas con el objetivo de activar la captura de formas de onda y para exportar los datos de formas de onda a un archivo COMTRADE.

NOTA: Para que el registro de formas de onda se active automáticamente, especifique los valores de tensión nominal (normal) del sistema y la cantidad de desviación desde el valor nominal que se considera una subida o una bajada usando la pantalla Power Quality.

  1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida.
  2. Abra la pantalla Voltage Sag/Swell desde la carpeta Power Quality.
  3. Haga clic en Edit para configurar los parámetros Setup según sea necesario.
  4. Haga clic en Send (Enviar) para guardar los cambios realizados en la central de medida.

    Parámetros de bajada/subida de tensión disponibles mediante ION Setup

    Parámetro Valores Descripción
    PQ Voltage Level

    100 – 1000000

    Establece el nivel de tensión en el valor pertinente
    NOTA: El usuario debe configurar la tensión nominal L-L para configuraciones de sistemas de alimentación trifásicos de 3 hilos o L-N para otras configuraciones.
    Sag Limit %

    1 – 99

    Establece los valores límite de bajada
    NOTA: El límite de bajada + histéresis debe ser ≤100
    Swell Limit %

    101 – 199

    Establece los valores límite de subida
    NOTA: El límite de subida - histéresis debe ser ≥100
    Hysterisis %

    1 – 100

    Establece el valor de histéresis

    La histéresis es la diferencia de magnitud entre los umbrales de inicio y finalización de bajada/subida. Por ejemplo, una histéresis del 5% implica que una bajada con un umbral del 90% debe alcanzar el 95% antes de poder finalizar la bajada y una subida con un límite del 110% debe alcanzar el 105% antes de poder finalizar la subida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?