HRB1684303-15

Límites de tensión de conexión directa

Las entradas de tensión de la central de medida se pueden conectar directamente a las líneas de tensión de fase del sistema de alimentación si las tensiones fase a fase o fase a neutro del sistema de alimentación no superan los límites de tensión máxima de conexión directa de la central.

El valor nominal de las entradas de medición de tensión de la central de medida ha sido establecido por el fabricante en un máximo de 400 V L-N/690 V L-L. Sin embargo, la tensión máxima permitida para conexiones directas podría ser inferior dependiendo de los códigos y las normativas eléctricas locales. En EE. UU. y Canadá, la tensión máxima aplicada a las entradas de medición de tensión de la central de medida no podrán exceder los 347 V L-N/600 V L-L.

Si la tensión de su sistema es superior a la tensión máxima de conexión directa especificada, deberá utilizar TT (transformadores de tensión) para rebajar las tensiones.

Descripción del sistema de alimentación Configuración de la central de medida Símbolo Conexión directa máxima (UL) Conexión directa máxima (IEC) N.º de TT (si fueran necesarios)
Monofásico de 2 hilos fase a neutro 1F2H LN 347 V L-N 400 V L-N 1 TT
Monofásico de 2 hilos fase a fase 1F2H LL 600 V L-L 690 V L-L 1 TT
Monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro 1F3H LL con N 347 V L-N/600 V L-L 400 V L-N/690 V L-L 2 TT
En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3F3H triáng sin tierra 600 V L-L 600 V L-L 2 TT
En triángulo trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3F3H triáng toma tierra 600 V L-L 600 V L-L 2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3F3H estrella sin tierra 347 V L-N/600 V L-L 400 V L-N/690 V L-L 2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3F3H estrella con tierra 347 V L-N/600 V L-L 400 V L-N/690 V L-L 2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos con resistencia a tierra 3F3H estrell resist tierr 347 V L-N/600 V L-L 400 V L-N/690 V L-L 2 TT
En triángulo abierto trifásico de 4 hilos con derivación central 3F4H triá abier deriv ctr 347 V L-N/600 V L-L 400 V L-N/690 V L-L 3 TT
En triángulo trifásico de 4 hilos con derivación central 3F4H triáng deriv ctral 347 V L-N/600 V L-L 400 V L-N/690 V L-L 3 TT
En estrella trifásico de 4 hilos sin toma de tierra 3F4H estrella sin tierra 347 V L-N/600 V L-L 400 V L-N/690 V L-L 3 TT o 2 TT
En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra 3F4H estrella con tierra 347 V L-N/600 V L-L 400 V L-N/690 V L-L 3 TT o 2 TT
En estrella trifásico de 4 hilos con resistencia a tierra 3F4H estrell resist tierr 347 V L-N/600 V L-L 400 V L-N/690 V L-L 3 TT o 2 TT
NOTA:
  • Utilice un fusible de 500 mA o un interruptor automático para los terminales de entrada de tensión de la central de medida.

  • Utilice un bloque de cortocircuito entre el transformador de intensidad (TI) y los terminales de entrada de intensidad de la central de medida.

  • Utilice fusibles primarios y un interruptor de desconexión para proteger el transformador de tensión (TT).

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?