HRB1684303-17

Descripción general de las características del medidor

Las centrales de medida PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 le permiten satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de supervisión de energía y gestión de costes más exigentes.

La central de medida PM5500 / PM5600 / PM5700 satisface las normas de precisión de la Clase 0.2S y aporta un alto grado de calidad, fiabilidad y asequibilidad en un formato compacto y de fácil instalación.

NOTA: No todas las funciones están disponibles en todos los modelos.

Equipo físico

  • Una cuarta entrada de intensidad para medir intensidades de neutro de manera directa y precisa y evitar la sobrecarga del dispositivo y cortes en las redes.

  • Dos salidas digitales para aplicaciones de control y generación de impulsos de energía.

  • Cuatro entradas digitales/dos entradas digitales capaces de medir entradas en aplicaciones de supervisión WAGES.

  • Indicador LED que puede utilizarse para aplicaciones de generación de impulsos de energía.

Aplicable a modelos de central de medida específicos:

  • Dos entradas de medición de intensidad residual (RCM).

  • Dos entradas analógicas para interpretar una señal de intensidad analógica entrante procedente de transductores y ofrecer los valores escalados resultantes.

  • Alimentación de CC de baja tensión.

Pantalla e interfaz de usuario

  • Páginas web integradas para mostrar información en tiempo real y sobre datos registrados y de capturas de formas de onda mediante un navegador web.

  • Disponible en múltiples idiomas: La pantalla retroiluminada y antirreflejo puede conmutarse para mostrar la información de la central de medida en uno de los idiomas soportados (para modelos con pantalla de visualización).

  • Pantalla gráfica de armónicos y diagramas fasoriales (disponible en los modelos con una pantalla integrada o remota opcional).

  • Códigos QR con datos integrados para visualizar la información del medidor usando Meter Insights.

Alarmas

  • Múltiples opciones de alarma, como alarmas unarias, digitales, estándar, lógicas, personalizadas y de perturbación.

  • La capacidad de enviar correos electrónicos con información de alarmas.

Comunicaciones

  • Puertos conmutados Ethernet dobles que ofrecen una interconexión Ethernet rápida con otras centrales de medida PM5500 / PM5600 / PM5700 a través de un único interruptor IP.

  • Funcionalidad de puerta Ethernet, con lo que se posibilita que cualquier dispositivo Modbus maestro que utilice Modbus TCP se comunique a través de la central de medida con dispositivos serie aguas abajo que utilicen Modbus RTU.

  • Compatible con varios protocolos Ethernet, como Modbus TCP, BACnet/IP, EtherNet/IP y DNP3. Es posible usar todos los protocolos Ethernet a la vez.

  • Seguridad Modbus mejorada usando filtros TCP/IP para configurar las direcciones IP específicas con permiso para acceder al medidor.

Mediciones y registros

  • Medición de energía precisa de 4 cuadrantes y Clase 0.2S.

  • Demanda presente, última, pronosticada y punta (máxima) mediante varios métodos de cálculo de demanda.

  • Mediciones de alta precisión de un segundo.

  • Registro de datos incorporado para hasta 14 parámetros seleccionables.

  • Mediciones, registros e informes en tiempo real de la distorsión armónica completa hasta el armónico de orden 63 para todas las entradas de tensión e intensidad.

  • Registro de cada nuevo valor mínimo y cada nuevo valor máximo.

Consumo y tarifas

  • Admite tarifas múltiples (8 tarifas) para supervisar el uso energético.

  • Modelos con funciones que le ayudan a cumplir normas de consumo y facturación.

Cumplimiento de normas internacionales

  • IEC 62053-22: 2020, BS/EN 62053-22, clase 0.5S / clase 0.2S

  • ANSI C12.20, clase 0.2

  • IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12 PMD/S/K70/0.2

  • IEC 62053-23: 2020, BS/ EN 62053-23

  • IEC 62052-11: 2020, BS/ EN 62052-11

  • IEC 62052-31: 2015, BS/ EN 62052-31

  • MID/MIR, BS/EN 50470-1; BS/EN 50470-3 – Anexo B y Anexo D

  • Clase CE y cULus conforme a BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019

  • BACnet/IP - Homologado según BTL (B-ASC)

  • EtherNet/IP - Certificado por la ODVA

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.