HRB1684303-17

Utilizar una pasarela Ethernet para configurar RS-485

Es posible utilizar una pasarela Ethernet para conectarse al medidor y configurar los ajustes RS-485.
NOTA: La configuración de los ajustes de comunicaciones serie siguiendo este método puede hacer que ION Setup pierda la comunicación al enviar los cambios a la central de medida. Deberá volver a configurar ION Setup para que los ajustes coincidan y volver a establecer la comunicación con la central de medida.
  1. Desconecte todos los dispositivos serie conectados actualmente al puerto RS-485 de la pasarela Ethernet.
  2. Configure los ajustes del puerto serie de la pasarela Ethernet para que coincidan con los ajustes de comunicaciones serie predeterminados de la central de medida:
    • Velocidad en baudios = 19.200
    • Paridad = par
  3. Conecte el puerto RS-485 de la central de medida a la pasarela Ethernet.
  4. Conecte la pasarela Ethernet a la red LAN.
  5. Inicie ION Setup desde el modo de red.
  6. Añada un sitio de pasarela Ethernet y establezca las propiedades:
    • IP address = la dirección IP de la pasarela Ethernet
    • Port = 502 (para Modbus RTU)
  7. Añada una central de medida al sitio y establezca las propiedades:
    • Tipo = Central de medida de la serie PM5xxx de PowerLogic™
    • Unit ID = 1
  8. Utilice la pantalla de configuración RS-485 Base Comm para modificar los parámetros de configuración serie de la central de medida.
  9. Haga clic en Send para guardar los cambios realizados en la central de medida.
    NOTA: Si establece el protocolo en ASCII 7, ASCII 8 o Jbus, no podrá usar ION Setup para volver a conectarse a la central de medida, ya que ION Setup no se comunica utilizando protocolos ASCII.
    Parámetro Valores Descripción
    Protocol Modbus RTU, JBus, ASCII 8, ASCII 7 Seleccione el formato de comunicaciones utilizado para la transmisión de datos. El protocolo deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.
    NOTA: ION Setup no es compatible con los protocolos ASCII 8, ASCII 7 ni Jbus.
    Dirección De 1 a 247

    Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única.

    Este valor se usa en Modbus TCP/IP y comunicaciones en serie.

    Veloc baud 9600, 19200, 38400 Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad de baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.
    Parity Even (Par), Odd (Impar) o None (Ninguna) Seleccione None si no se utiliza el bit de paridad. El ajuste de paridad deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.
Deberá volver a configurar ION Setup para que los ajustes coincidan y volver a establecer las comunicaciones con su central de medida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?