Configuración de las comunicaciones Ethernet mediante la pantalla
Antes de configurar los parámetros Ethernet, asegúrese de obtener información sobre la dirección IP de la central de medida a través del administrador de la red o el departamento de informática.
- Vaya a .
- Escriba el código de acceso de configuración (el código de acceso predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Vaya a .
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
- Modifique el parámetro según sea necesario y, a continuación, pulse OK.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
- Pulse la flecha arriba para salir.
- Pulse Sí para guardar los cambios.
Parámetro Valores
Descripción
Método IP
Almacenada, Predeterminada, DHCP, BOOTP
Controla el protocolo de red de su dispositivo (parámetro que utiliza la central de medida para obtener su dirección IP).
Almacenada: Utiliza el valor estático programado en el registro de configuración de direcciones IP
Predeterminado: Utiliza 85.16 como los dos primeros valores de la dirección IP y, posteriormente, convierte los dos últimos valores hexadecimales de la dirección MAC a decimales y los utiliza como los dos últimos valores de la dirección IP. Ejemplo: Dirección MAC = 00:80:67:82:B8:C8, IP predeterminada = 85.16.184.200
DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host
BOOTP: Protocolo de arranque
Dirección IP
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.
Dirección del protocolo Internet de su dispositivo.
Subred
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.
Dirección IP de la subred Ethernet correspondiente a su red (máscara de subred).
Pasarela
Póngase en contacto con el administrador de la red local para obtener los valores de los parámetros.
Dirección IP de la pasarela Ethernet correspondiente a la red.
Servidor HTTP/Servidor HTTPS***
Activado, Desactivado
Controla si el servidor web y las páginas web de su dispositivo se encuentran activas o no.
FTP
Activado, Desactivado
Permite activar o desactivar el FTP
(se desactiva automáticamente si no hay actividad durante 20 minutos)**
DPWS
Activado, Desactivado
Permite activar o desactivar el DPWS
EtherNet/IP
Activado, Desactivado
Permite activar o desactivar EtherNet/IP
DNP3*
Activado, Desactivado
Permite activar o desactivar el DNP3
MAC
00:80:67:8A:F6:64
Muestra la dirección MAC preprogramada de la central de medida. Se trata de un parámetro de solo lectura que no puede modificarse.
*** Puede utilizarse como entrada DNS que asigna la dirección MAC a la dirección IP asignada por el servidor DHCP.
Nombre del dispositivo
(consulte la descripción)
Se trata del nombre de dispositivo de la central de medida y está configurado de fábrica como “PM55#-xxx” (donde “xxx” es el número de serie de la central). Puede utilizarse como entrada DNS para asignar el nombre de dispositivo a la dirección IP asignada por el servidor DHCP.
*Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad. **Consulte Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para conocer la disponibilidad de estas funciones en el modelo de su central de medida.
***Disponible solo en las últimas versiones de firmware: -
Modelos de central de medida PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 y posteriores
-
Modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 y posteriores
-
Modelos de central de medida PM5650: 4.10.0 y posteriores
-
Modelos de central de medida PM5561: 12.0.0 y posteriores
-
Modelos de central de medida PM5661 / PM5761: 14.0.0 y posteriores
NOTA:Un signo de exclamación de cierre junto a la dirección IP puede indicar lo siguiente:
-
Se está programando la dirección IP. Espere unos segundos hasta que aparezca la dirección IP para confirmar que esté programada.
-
Hay problemas en la red. Consulte con su administrador de sistemas para comprobar si existen problemas en la red.
-