HRB1684303-17

Configuración del LED de alarma/de impulsos de energía o de la salida digital para el recuento de impulsos de energía mediante ION Setup

Se puede utilizar ION Setup con el fin de configurar el LED de alarma/de impulsos de energía o la salida digital de la central de medida para el recuento de impulsos de energía.

NOTA: El indicador LED de alarma/de impulsos de energía de la central de medida PM5561 / PM5661 / PM5761 está configurado de manera permanente para impulsos de energía y no puede deshabilitarse o usarse para alarmas.

  1. Inicie ION Setup.
  2. Conecte la central de medida.
  3. Vaya a I/O configuration > Energy Pulsing.
  4. Seleccione el LED o una salida digital que configurar y haga clic en Edit.

    Se visualiza la pantalla de configuración.

  5. Especifique un nombre descriptivo para la Label de la salida digital.
  6. Configure los demás parámetros de configuración según convenga.
  7. Haga clic en Send para guardar los cambios.

    Parámetros de configuración de alarma/de impulsos de energía disponibles a través de ION Setup

    Parámetro Valores Descripción
    Mode

    LED: Disabled, Alarm, Energy

    Salida digital: External, Energy

    LED:

    • El LED está desactivado.

    • Alarm configura el LED para la notificación de alarmas.

    • Energy configura el LED para el recuento de impulsos de energía.

    Salida digital:

    • Energy: asocia la salida digital con los impulsos de energía.

    • External: disocia la salida digital de los impulsos de energía.

    Pulse rate (pulses/kW) 1 a 9 999 999 Cuando se configura para el recuento de impulsos de energía, este ajuste define cuántos impulsos se envían al LED por cada 1 kWh, 1 kVARh o 1 kVAh de energía acumulada.
    Parameter

    Active Energy Delivered

    Active Energy Received

    Active Energy Del+Rec

    Reactive Energy Delivered

    Reactive Energy Received

    Reactive Energy Del+Rec

    Apparent Energy Delivered

    Apparent Energy Received

    Apparent Energy Del+Rec

    Seleccione qué canal de energía acumulada se supervisa y utiliza para el recuento de impulsos de energía.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?