HRB1684303-17

Realizar la configuración de SNMP usando las páginas web

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles en su central de medida.

Puede configurar el SNMP de la central de medida usando las páginas web.

  1. Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.
  2. En función la versión del firmware de la central de medida, haga clic en Ajustes > Ajustes SNMP O haga clic en Ajustes > Comunicación > Ajustes SNMP.
  3. Modifique los parámetros según corresponda.

    Parámetros SNMP disponibles mediante las páginas web

    Parámetro Valores Descripción

    Habilitar SNMP

    Sí/No

    Activa o desactiva SNMP en la central de medida.

    Contacto del sistema

    Introduzca el nombre del administrador SNMP

    Nombre del sistema

    Introduzca un nombre descriptivo para la central de medida

    Ubicación del sistema

    Introduzca la ubicación de la central de medida

    Nombre de comunidad de solo lectura/nombre de comunidad de solo escritura

    Introduzca el nombre de comunidad usado en las solicitudes de SNMP

    NOTA:

    Se recomienda encarecidamente establecer el nombre de comunidad que mejor se ajuste a sus directrices de seguridad. El nombre de comunidad debe contener entre 8 y 16 caracteres con, como mínimo, una letra mayúscula, una letra minúscula y un carácter especial.

    *Los caracteres especiales admitidos son “@#$%&”.

    Activar capturas de SNMP

    Sí/No

    Activa las capturas SNMP en la central de medida

    Dirección IP del receptor de capturas 1/Dirección IP del receptor de capturas 2

    Introduzca hasta 2 direcciones IP del receptor de capturas a las que enviar los mensajes de captura

    *Disponible solo en las últimas versiones de firmware:
    • Modelos de central de medida PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 y posteriores

    • Modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 y posteriores

    • Modelos de central de medida PM5650: 4.10.0 y posteriores

    • Modelos de central de medida PM5561: 12.0.0 y posteriores

    • Modelos de central de medida PM5661 / PM5761: 14.0.0 y posteriores

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?