Modelos y accesorios de las centrales de medida PM5500 / PM5600 / PM5700
Modelos de central de medida
| Modelo | Referencia comercial | Descripción |
|---|---|---|
| PM5560 | METSEPM5560 | Instalación en panel frontal, pantalla integrada, factor de forma de 96 x 96 mm, instalable en orificio de montaje de 1/4 DIN. |
| PM5561 | METSEPM5561 | Igual al modelo PM5560, con la diferencia de que la central de medida está calibrada para cumplir los estrictos estándares estipulados en la Directiva comunitaria MID/MIR. |
| PM5562 |
METSEPM5562 |
Igual al modelo PM5560, con la adición de un bloqueo por hardware precintable que evita la modificación de los ajustes y funciones relacionados con el consumo eléctrico. |
| PM5562MC |
METSEPM5562MC |
Igual al modelo PM5562, con la diferencia de que se precinta en fábrica. |
| PM5563 | METSEPM5563 | Modelo transductor (TRAN), sin pantalla, instalación sobre raíl DIN TS35 con perfil de sombrero estándar. |
| PM5563RD | METSEPM5563RD | Igual al modelo PM5563, con la diferencia de que se suministra con una pantalla remota (PM5RD). |
| PM5650 | METSEPM5650 | Igual que el modelo PM5560, con la adición de detección de bajadas/subidas y capturas de formas de onda. |
| PM5580 | METSEPM5580 | Igual a modelo PM5560, con la excepción de la alimentación de 20 – 60 VCC (LVCC). |
| PM5570 | METSEPM5570 | Montaje en panel frontal, pantalla integrada, factor de forma de 96 x 96 mm, instalable en orificio de montaje de 1/4 DIN con dos entradas digitales y dos entradas analógicas. |
| PM5660 | METSEPM5660 | Montaje en panel frontal, pantalla integrada, factor de forma de 96 x 96 mm, instalable en orificio de montaje de 1/4 DIN con dos entradas digitales y dos entradas RCM. |
| PM5661 | METSEPM5661 | Igual al modelo PM5660, con la diferencia de que la central de medida está calibrada para cumplir los estrictos estándares estipulados en la Directiva comunitaria MID/MIR. |
| PM5760 | METSEPM5760 | Igual que el modelo PM5660, con la adición de detección de bajadas/subidas y capturas de formas de onda. |
| PM5761 | METSEPM5761 | Igual al modelo PM5760, con la diferencia de que la central de medida está calibrada para cumplir los estrictos estándares estipulados en la Directiva comunitaria MID/MIR. |
Accesorios de la central de medida
| Modelo | Referencia comercial | Descripción |
|---|---|---|
| PM5RD | METSEPM5RD |
La pantalla remota de la central de medida puede utilizarse con centrales de montaje sobre carril DIN. Esta dispone de los mismos botones, iconos e indicadores LED que la pantalla de las centrales de medida integradas y se alimenta mediante la conexión a la central de medida DIN. NOTA: La pantalla remota no puede
utilizarse con centrales de medida que ya cuentan con pantalla integrada.
|
Consulte las páginas del catálogo PM5500 / PM5600 / PM5700, disponibles en www.se.com, o consulte con su agente local de Schneider Electric para recibir más información sobre los adaptadores de montaje disponibles para su central de medida.