HRB1684303-17

Alimentación (alimentación auxiliar)

PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650 / PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761

 

A

Fusible de acción retardada de 500 mA

 

Los terminales L1 y L2 no están polarizados. Si va a utilizar una fuente de alimentación de CA con un neutro, conecte el neutro al terminal L2 de la central de medida.

Utilice siempre un fusible de acción retardada en el terminal L1. Utilice un fusible de acción retardada en L2 para conectar un neutro sin conexión a tierra a la alimentación. Si se va a utilizar un transformador de alimentación, instale fusibles de acción retardada en los lados del primario y secundario del transformador. Los fusibles de acción retardada deberán ser aptos para la tensión de la instalación y tener el tamaño pertinente para la corriente del fallo de cortocircuito o la sobrecorriente.

     

PM5580

 

A

Fusible de acción retardada de 1 A

 

Las conexiones de alimentación de CC de baja tensión + y - están polarizadas. Estas conexiones cuentan con una protección interna contra la polaridad inversa.

Utilice siempre un fusible de acción retardada en el terminal +. Utilice un fusible de acción retardada en el terminal - cuando se conecte a una fuente de CC flotante. Los fusibles de acción retardada deberán ser aptos para la tensión de la instalación y tener el tamaño pertinente para la corriente del fallo de cortocircuito o la sobrecorriente.

     

Requisitos de alimentación (alimentación auxiliar) según la MID/MIR

La fuente de alimentación auxiliar no debe conectarse al lado de carga del circuito de medición.

La alimentación auxiliar de la central de medida debe conectarse de modo que se garantice el funcionamiento ininterrumpido de la central de medida en situaciones en las que cualquiera de las fases, o ambas, del circuito de medición queden desenergizadas.

Se recomienda usar una fuente de alimentación auxiliar, como una batería de CC o un SAI, independiente del circuito de medición.

Es posible usar un dispositivo de alimentación trifásico externo como fuente de alimentación auxiliar si está energizado en las tres fases del lado del suministro (compañía eléctrica) del circuito de medición.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?