Unidades configurables
|
Código |
Unidad |
Descripción |
|---|---|---|
|
0 |
– |
Ninguna unidad |
|
1 |
% |
Porcentaje |
|
2 |
ºC |
Grados Celsius |
|
3 |
ºF |
Grados Fahrenheit |
|
4 |
grad. |
Grados Angulares |
|
5 |
Hz |
Herzio |
|
6 |
A |
Amperios |
|
7 |
kA |
Kiloamperios |
|
8 |
V |
Volts |
|
9 |
kV |
Kilovoltios |
|
10 |
MV |
Megavoltios |
|
11 |
W |
Vatios |
|
12 |
kW |
Kilovatios |
|
13 |
MW |
Megavatios |
|
14 |
VAR |
Voltamperio Reactivo |
|
15 |
kVAR |
Kilovoltamperio Reactivo |
|
16 |
MVAR |
Megavoltamperio Reactivo |
|
17 |
VA |
Voltamperios |
|
18 |
kVA |
Kilovoltamperios |
|
19 |
MVA |
Megavoltamperios |
|
20 |
WH |
Vatio-hora |
|
21 |
kWH |
Kilovatio-hora |
|
22 |
MWH |
Megavatio-hora |
|
23 |
VARH |
Voltamperio reactivo-hora |
|
24 |
kVARH |
Kilovoltamperio reactivo-hora |
|
25 |
MVARH |
Megavoltamperio reactivo-hora |
|
26 |
VAH |
Voltamperio-horas |
|
27 |
kVAH |
Kilovoltamperio-horas |
|
28 |
MVAH |
Megavoltamperio-horas |
|
29 |
Segundos |
Segundos |
|
30 |
Minutos |
Minutos |
|
31 |
Horas |
Horas |
|
32 |
Bytes (RAM) |
Bytes |
|
33 |
kilobytes (RAM) |
Kilobytes |
|
34 |
$ |
Dólares |
|
35 |
gal |
Galones |
|
36 |
gal/h |
Galones/hora |
|
37 |
gal/min |
Galones/minuto |
|
38 |
cfm |
Pies cúbicos/minuto |
|
39 |
PSI |
PSI |
|
40 |
BTU |
BTU |
|
41 |
L |
Litros |
|
42 |
tonelada-horas |
Tonelada-horas |
|
43 |
l/h |
Litros/hora |
|
44 |
l/min |
Litros/minuto |
|
45 |
€ |
Euros |
|
46 |
ms |
Milisegundos |
|
47 |
m3 |
Metros cúbicos |
|
48 |
m3/s |
Metros cúbicos/segundo |
|
49 |
m3/min |
Metros cúbicos/minuto |
|
50 |
m3/h |
Metros cúbicos/hora |
|
51 |
Pa |
Pascales |
|
52 |
Bar |
Bares |
|
53 |
RPM |
Revoluciones/minuto |
|
55 |
BTU/h |
BTU/hora |
|
56 |
PSIG |
Libras/pulgada cuadrada |
|
57 |
SCFM |
pies cúbicos estándar/minuto |
|
58 |
MCF |
Mil pies cúbicos |
|
59 |
Termia |
Termia |
|
60 |
SCFH |
pies cúbicos estándar/hora |
|
61 |
PSIA |
Libras/pulgada cuadrada absoluta |
|
62 |
libras |
Libras |
|
63 |
kg |
Kilogramo |
|
64 |
kilolibras |
Kilolibra |
|
65 |
libra/h |
Libra/hora |
|
66 |
tonelada/h |
Tonelada/hora |
|
67 |
kg/h |
Kilogramo/hora |
|
68 |
pulgada de mercurio |
Pulgada de mercurio |
|
69 |
kPa |
KiloPascales |
|
70 |
% HR |
Porcentaje de humedad relativa |
|
71 |
MPH |
Millas por hora |
|
72 |
m/seg |
Metros/segundo |
|
73 |
mV/cal/(cm²/min) |
Milivoltios/caloría/(centímetros cuadrados/min) |
|
74 |
pulgada |
Pulgadas |
|
75 |
mm |
Milímetros |
|
76 |
GWH |
Gigavatio-hora |
|
77 |
GVARH |
Gigavoltamperio reactivo-hora |
|
78 |
GVAH |
Gigavoltamperio-horas |
|
79 |
AH |
Amperio-horas |
|
80 |
kAH |
Kiloamperio-horas |
|
81 |
Termia/h |
Termia-hora |