Profil matériel DNP3
Le compteur prend en charge un maximum de trois connexions simultanées (sessions) via le protocole DNP3.
Le protocole DNP3 est désactivé par défaut. Vous pouvez modifier les paramètres par défaut du compteur DNP3 à l’aide de pages web et de l’IHM. Vous pouvez importer des données sur le compteur à partir d’un relais de commande ou d'un appareil de sortie analogique DNP.
Voici les objets primaires DNP3 :
-
Entrée analogique
-
Compteur binaire
-
Entrée binaire
Document de profil matériel DNP3
|
Nom du fabricant : Schneider Electric |
||||
|
Nom d'appareil : PM5XXX |
||||
|
Plus haut niveau DNP pris en charge : Pour les requêtes : Niveau 2 Pour les réponses : Niveau 2 |
Fonction de l’appareil : Maître Esclave |
|||
|
Pour les requêtes d’objet statiques (événement sans changement), les requête de codes qualificateurs 07 et 08 (quantité limitée), et 17 et 28 (index) sont prises en charge. Les requêtes d’objet statiques envoyées avec les qualificateurs 07 ou 08 reçoivent une réponse avec les qualificateurs 00 ou 01. Les fonctions 16 bits, 32 bits et virgule flottante sont prises en charge. |
||||
|
Taille de trame de liaison de données maximum (octets) : Émission : 292 Réception : 292 |
Taille de fragment d’application maximum (octets) : Émission : 50 à 248 Réception : 2048 |
|||
|
Maximum de tentatives liaison de données : Aucune Fixe |
Maximum de tentatives couche application : Aucune Configurable |
|||
|
Confirmation requise pour la couche liaison de données : Jamais Toujours Parfois |
||||
|
Confirmation requise pour la couche application : Jamais Toujours Sur notification des données d’événement (dispositifs esclaves uniquement) Parfois |
||||
|
Délais d’attente : Confirmation de liaison de données : Fragment appl. complet : Confirmation d’application : Réponse appl. complète : |
Aucune Aucune Aucune Aucune |
Fixé à ____ Fixée à ____ Fixé à 10 s Fixée à ____ |
Variable Variable Variable Variable |
Configurable Configurable Configurable Configurable |
|
Envoie/exécute les opérations de contrôle : ÉCRIRE sorties binaires : SÉLECTIONNER/ACTIONNER : ACTIONNEMENT DIRECT : ACTIONNEMENT DIRECT – SANS ACQ. Compte > 1 Impulsion activé Impulsion désactivé Verrouillage activé Verrouillage désactivé File d’attente Effacer la file d’attente |
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais |
Toujours Toujours Toujours Toujours Toujours Toujours Toujours Toujours Toujours Toujours Toujours |
Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois |
Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable |
|
Joindre une explication si « Parfois » ou « Configurable » a été sélectionné pour tout actionnement. |
||||
|
Notification des événements de changement d’entrée binaire lorsqu'aucune variation spécifique n’est demandée Jamais Seulement horodatés Seulement non horodatés |
Notification des événements horodatés de changement d’entrée binaire lorsqu'aucune variation spécifique n’est demandée Jamais Changement d’entrée binaire avec temps Changement d’entrée binaire avec temps relatif |
|||
|
Envoi de réponses spontanées : Jamais Configurable – Activer/désactiver Seulement certains objets Parfois (joindre une explication) ACTIVER/DÉSACTIVER NON SOLLICITÉES codes de fonction pris en charge |
Envoie des données statiques par réponses non sollicitées : Jamais Sur redémarrage de l’appareil Sur changement d’indicateurs/flags de statut Aucune autre option autorisée |
|||
|
Objet/variation compteur par défaut : Aucune notification de compteur Configurable Objet par défaut Variation par défaut Liste point-par-point jointe |
Renouvellement compteurs à : Aucune notification de compteur Configurable 16 bits 32 bits Autre valeur____ Liste point-par-point jointe |
|||
|
Envoi de réponses multi-fragment : Yes Non |
||||
|
Prise en charge transfert de fichier séquentiel : Mode ajout au fichier Chaînes de code de statut personnalisé Champ d’autorisations Événements de fichier affecté à la classe Événements de fichier envoi immédiat Plusieurs blocs dans un fragment Nombre max. de fichiers ouverts |
Yes Oui Oui Oui Oui Oui 0 |
Non Non Non Non Non Non |
||