DNP3-Geräteprofil
Das Messgerät unterstützt maximal drei parallele Verbindungen (Sitzungen) über das DNP3-Protokoll.
Das DNP3 ist werkseitig deaktiviert. Sie können die DNP3-Werkeinstellungen über die Webseiten und MMS konfigurieren. Die Daten können von einem DNP-Steuerrelais oder einem analogen Ausgabegerät in das Messgerät importiert werden.
DNP3 hat die folgenden Primärobjekte:
-
Analogeingang
-
Binärzähler
-
Binäreingabe
DNP3-Geräteprofil-Dokument
|
Anbieter: Schneider Electric |
||||
|
Gerätebezeichnung: PM5XXX |
||||
|
Höchste unterstützte DNP-Ebene: Für Anforderungen: Ebene 2 Für Antworten: Ebene 2 |
Gerätefunktion: Master Slave |
|||
|
Für statische (Nichtänderungsereignis) Objektanforderungen werden die Anforderungsqualifizierercodes 07 und 08 (begrenzte Menge) sowie 17 und 28 (Index) unterstützt. Statische Objektanforderungen werden mit dem Qualifizierer 07 oder 08 gesendet. Die Antwort erfolgt mit dem Qualifizierer 00 oder 01. Die 16-Bit-, 32-Bit- und Fließkommafunktionen werden unterstützt. |
||||
|
Maximale Datenverbindungsrahmengröße (Oktetts): Übertragen: 292 Empfangen: 292 |
Maximale Anwendungsfragmentgröße (Oktetts): Übertragen: 50 bis 248 Empfangen: 2048 |
|||
|
Maximale Wiederholungen für Datenverbindungen: Keine Fest |
Maximale Wiederholungen für Anwendungsebenen: Keine Konfigurierbar |
|||
|
Erfordert Datenverbindungsebenen-Bestätigung: Nie Immer Manchmal |
||||
|
Erfordert Anwendungsebenen-Bestätigung: Nie Immer Beim Melden von Ereignisdaten (nur Slave-Geräte) Manchmal |
||||
|
Zeitüberschreitungen beim Warten auf: Datenverbindung – Bestätigung: Anwendungsfragment abschl.: Anwendung – Bestätigung: Anwendungsantwort abschl.: |
Keine Keine Keine Keine |
Fest bei ____ Fest bei ____ Fest bei 10 s Fest bei ____ |
Variabel Variabel Variabel Variabel |
Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar |
|
Sendet/Führt Steuerfunktionen aus: Binärausgabe SCHREIBEN: AUSWAHL/VORGANG: DIREKTER VORGANG: DIREKTER VORGANG – KEINE QUIT.: Anzahl > 1 Impuls ein Impuls aus Selbh. ein Selbh. aus Warteschlange Warteschlange löschen |
Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie |
Immer Immer Immer Immer Immer Immer Immer Immer Immer Immer Immer |
Manchmal Manchmal Manchmal Manchmal Manchmal Manchmal Manchmal Manchmal Manchmal Manchmal Manchmal |
Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar |
|
Fügen Sie eine Erläuterung bei, wenn für einen Vorgang „Manchmal“ oder „Konfigurierbar“ markiert wurde. |
||||
|
Meldet Binäreingaben-Änderungsereignisse, wenn keine spezielle Variation angefordert wurde: Nie Nur zeitgestempelt Nur nicht-zeitgestempelt |
Meldet zeitgestempelte Binäreingaben-Änderungsereignisse, wenn keine spezielle Variation angefordert wurde: Nie Binäreingaben-Änderung mit Zeit Binäreingaben-Änderung mit relativer Zeit |
|||
|
Sendet unangeforderte Antworten: Nie Konfigurierbar – aktivieren/deaktivieren Nur bestimmte Objekte Manchmal (Erläuterung beifügen) Funktionscodes für UNANGEFORDERTE AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN unterstützt |
Sendet statische Daten in unangeforderten Antworten: Nie Wenn Gerät neu gestartet wird Bei Status-Flags-Änderungen Keine anderen Optionen sind zulässig |
|||
|
Standardzähler-Objekt/-Variation: Keine Zähler gemeldet Konfigurierbar Standardobjekt Standardvariation Ausführliche Liste beigefügt |
Zähler-Rollover bei: Keine Zähler gemeldet Konfigurierbar 16 Bits 32 Bits Sonstiger Wert ____ Ausführliche Liste beigefügt |
|||
|
Sendet Mehrfragment-Antworten: Ja Nein |
||||
|
Übertragungsunterstützung für sequentielle Dateien: Dateimodus anhängen Benutzerdef. Statuscode-Zeichenfolgen Feld „Berechtigungen“ Der Klasse zugewiesene Dateiereignisse Dateiereignisse sofort senden Mehrere Blöcke in einem Fragment Max. Anzahl geöffneter Dateien |
Ja Ja Ja Ja Ja Ja 0 |
Nein Nein Nein Nein Nein Nein |
||