HRB1684303-13

Alarmas estándar disponibles

La central de medida incluye un conjunto de alarmas estándar.
NOTA: Algunas alarmas no son aplicables a las configuraciones de todos los sistemas de alimentación. Por ejemplo, las alarmas de tensión fase a neutro no pueden habilitarse sistemas en triángulo trifásicos. Algunas alarmas recurren al tipo de sistema y a la relación del TT o el TI para determinar el umbral máximo admisible.
Etiqueta de alarma Rango válido y resolución Unidades
ION Setup Pantalla ION Setup Pantalla
Over Phase Current Sobreintensid, fase De 0,000 a 99999,000 0 a 99999 A
Under Phase Current Subintensidad, fase De 0,000 a 99999,000 0 to 99999 A
Over Neutral Current Sobreintensidad, N De 0,000 a 99999,000 0 to 99999 A
Over Ground Current Sobreintensid, Tierra De 0,000 a 99999,000 0 a 99999 A
Over Voltage L-L Sobretensión, L-L De 0,00 a 999999,00 0 a 999999 V
Under Voltage L-L Subtensión, L-L De 0,00 a 999999,00 0 a 999999 V
Over Voltage L-N Sobretensión, L-N De 0,00 a 999999,00 0 a 999999 V
Under Voltage L-N Subtensión, L-N De 0,00 a 999999,00 0 a 999999 V
Over Active Power Sobre kW De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kW
Over Reactive Power Sobre kVAR De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVAR
Over Apparent Power Sobre kVA De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVA
Leading True PF FP en avance, real De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Lagging True PF FP en retraso, real De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Leading Disp PF FP avance, desplaz De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Lagging Disp PF FP retraso, desplaz De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00
Over Present Active Power Demand Sobr dem kW, pres De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kW
Over Last Active Power Demand Sobre dem kW, últ De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kW
Over Predicted Active Power Demand Sobre dm kW, pron De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kW
Over Present Reactive Power Demand Sobr dm kVAR,pres De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVAR
Over Last Reactive Power Demand Sobr dm kVAR, últ De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVAR
Over Predicted Reactive Power Demand Sobr dm kVAR,pron De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVAR
Over Present Apparent Power Demand Sobr dm kVA, pres De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVA
Over Last Apparent Power Demand Sobr dem kVA, últ De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVA
Over Predicted Apparent Power Demand Sobr dm kVA, pron De 0.0 a 9999999.0 0 a 9999999 kVA
Over Frequency Sobrefrecuencia De 0,000 a 99,000 Hz
Under Frequency Subfrecuencia De 0,000 a 99,000 Hz
Over Voltage Unbalance Deseq sobretensión 0 a 99 %
Over Voltage THD THD sobretensión 0 a 99 %
Phase Loss Pérdida fase De 0,00 a 999999,00 0 a 999999
Over Current AL1, I5* AL1 de sobreintensidad, I5 3 a 4500 mA
Over Current AL2, I5* AL2 de sobreintensidad, I5* 3 a 4500 mA
Over Current AL1, I6* AL1 de sobreintensidad, I6 3 a 4500 mA
Over Current AL2, I6* AL2 de sobreintensidad, I6* 3 a 4500 mA
*Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características de las series PM5500/PM5600/PM5700 para conocer la disponibilidad.
NOTA: Para el transformador toroidal usado, los valores de activación o desactivación de AL1 de sobreintensidad I5/I6 y AL2 de sobreintensidad I5/I6 deben establecerse en un rango de medición de intensidad residual que cumpla la precisión especificada, según se indica en la tabla Ejemplo de ajuste de vueltas.
Aplicación de alarma RCM

Puede elegir:

  • una alarma (AL1 o AL2) para notificaciones y una alarma para el funcionamiento de la salida digital.

    O

  • Ambas alarmas AL1 y AL2 para notificaciones.

    O

  • Ambas alarmas AL1 y AL2 para el funcionamiento de la salida digital.

Aplicación de alarma doble típica para I5 e I6:

NOTA: Es posible que la introducción de los datos RCM se demore hasta 30 s después de restablecer o arrancar la central de medida.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?