Motor – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2
Dieser Funktionsblock dient zur Verwaltung eines Motors mit zwei Geschwindigkeiten funktionskonform mit Stoppkategorie 0 oder Stoppkategorie 1 für Verdrahtungskategorie 1 und 2.*
Modbus-TCP-Eingänge
|
Eingangsbezeichnung |
Adresse |
Startbit |
Größe (Bits) |
|---|---|---|---|
|
Vorwärtslauf hoch |
8501 |
0 |
1 |
|
Auslösung – Zurücksetzen |
8501 |
3 |
1 |
|
Vorwärtslauf niedrig |
8501 |
6 |
1 |
Modbus-TCP-Ausgänge
|
Ausgangsbezeichnung |
Adresse |
Startbit |
Größe (Bits) |
|---|---|---|---|
|
Thermische Überlast – Zeit bis Reset |
450 |
0 |
16 |
|
Schutz-Auslösung – Meldung 1 |
452 |
0 |
16 |
|
Schutz-Auslösung – Meldung 2 |
453 |
0 |
16 |
|
Schutz-Alarm – Meldung 1 |
461 |
0 |
16 |
|
Schutz-Alarm – Meldung 2 |
462 |
0 |
16 |
|
Durchschnittlicher I-Effektivwert |
500 |
0 |
32 |
|
Thermische Überlast – Zeit bis Auslösung |
511 |
0 |
16 |
|
Bereit |
3201 |
0 |
1 |
|
Ausgelöst |
3201 |
2 |
1 |
|
Alarm |
3201 |
3 |
1 |
|
Vorwärtslauf niedrig – Status |
3201 |
5 |
1 |
|
Vorwärtslauf hoch – Status |
3201 |
6 |
1 |
|
Last – In Betrieb |
3201 |
8 |
1 |
|
Bereit für Reset |
3201 |
9 |
1 |
|
Last – Start |
3201 |
15 |
1 |
|
Asset-Alarm |
3202 |
3 |
1 |
|
Vorgeschaltet liegt Spannung an – 1 |
3202 |
12 |
1 |
|
Vorgeschaltet liegt Spannung an – 2 |
3202 |
13 |
1 |
|
Motor – Genutzte Wärmekapazität |
9630 |
0 |
8 |