8536IB1905DE-05

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2

Dieser Funktionsblock dient zur Verwaltung eines Motors mit zwei Geschwindigkeiten in zwei Richtungen (vorwärts und rückwärts) funktionskonform mit Stoppkategorie 0 oder Stoppkategorie 1 für Verdrahtungskategorie 1 und 2.*

Funktionsblock „MotorTwoSpeedsTwoDirectionsSILStopCat1and2“

Modbus-TCP-Eingänge

Eingangsbezeichnung

Adresse

Startbit

Größe (Bits)

Vorwärtslauf hoch

8501

0

1

Rückwärtslauf hoch

8501

1

1

Auslösung – Zurücksetzen

8501

3

1

Vorwärtslauf niedrig

8501

6

1

Rückwärtslauf niedrig

8501

7

1

Modbus-TCP-Ausgänge

Ausgangsbezeichnung

Adresse

Startbit

Größe (Bits)

Thermische Überlast – Zeit bis Reset

450

0

16

Schutz-Auslösung – Meldung 1

452

0

16

Schutz-Auslösung – Meldung 2

453

0

16

Schutz-Alarm – Meldung 1

461

0

16

Schutz-Alarm – Meldung 2

462

0

16

Durchschnittlicher I-Effektivwert

500

0

32

Thermische Überlast – Zeit bis Auslösung

511

0

16

Bereit

3201

0

1

Ausgelöst

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

Vorwärtslauf niedrig – Status

3201

5

1

Vorwärtslauf hoch – Status

3201

6

1

Last – In Betrieb

3201

8

1

Bereit für Reset

3201

9

1

Rückwärtslauf niedrig – Status

3201

12

1

Rückwärtslauf hoch – Status

3201

13

1

Last – Start

3201

15

1

Asset-Alarm

3202

3

1

Vorgeschaltet liegt Spannung an – 1

3202

12

1

Vorgeschaltet liegt Spannung an – 2

3202

13

1

Vorgeschaltet liegt Spannung an – 3

3202

14

1

Vorgeschaltet liegt Spannung an – 4

3202

15

1

Motor – Genutzte Wärmekapazität

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?