8536IB1905DE-05

Widerstand

Dieser Funktionsblock dient zur Verwaltung einer ohmschen Last.

Funktionsblock Widerstand

Modbus-TCP-Eingänge – Widerstand

Eingangsbezeichnung

Adresse

Startbit

Größe (Bits)

Betrieb 1

8501

0

1

Auslösung – Zurücksetzen

8501

3

1

Modbus-TCP-Ausgänge – Widerstand

Ausgangsbezeichnung

Adresse

Startbit

Größe (Bits)

Schutz-Auslösung – Meldung 1

452

0

16

Schutz-Auslösung – Meldung 2

453

0

16

Schutz-Alarm – Meldung 1

461

0

16

Schutz-Alarm – Meldung 2

462

0

16

Durchschnittlicher I-Effektivwert

500

0

32

Bereit

3201

0

1

Betrieb 1 – Status

3201

1

1

Ausgelöst

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

Last – In Betrieb

3201

8

1

Bereit für Reset

3201

9

1

Last – Start

3201

15

1

Asset-Alarm

3202

3

1

Vorgeschaltet liegt Spannung an – 1

3202

12

1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?