8536IB1905DE-05

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 – Dataset

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp Verdrahtungskat. 1/2 * Dataset-Eingangsdaten

Byte 0

Max. I-Effektivwert zurücksetzen

Auslösungszähler zurücksetzen

Zähler für Alarme zurücksetzen

Auslösung – Zurücksetzen

EIN/AUS – Rückwärts HG

EIN/AUS – Rückwärts NG

EIN/AUS – Vorwärts HG

EIN/AUS – Vorwärts NG

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

Lauf-TOU Kanal 4

Lauf-TOU Kanal 3

Lauf-TOU Kanal 2

Lauf-TOU Kanal 1

7

6

5

4

3

2

1

0

Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 – Dataset-Ausgangsdaten

Byte 0

HG-Vorwärtslauf-Status

Asset-Alarm

Vorgeschaltet liegt Spannung an (Gerät 1)

Alarm

Ausgelöst

NG-Vorwärtslauf-Status

Bereit

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

Last – Start

HG-Rückwärtslauf-Status

NG-Rückwärtslauf-Status

Vorgeschaltet liegt Spannung an (Gerät 4)

Vorgeschaltet liegt Spannung an (Gerät 3)

Vorgeschaltet liegt Spannung an (Gerät 2)

Bereit für Reset

Lastbetrieb

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 2

Durchschnittlicher I-Effektivwert [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 3

Durchschnittlicher I-Effektivwert

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 4

Durchschnittlicher I-Effektivwert

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 5

Durchschnittlicher I-Effektivwert [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?