8536IB1905DE-05

Leistungsschnittstelle mit E/A (Steuerung) – Dataset

Leistungsschnittstelle mit E/A (Steuerung) – Dataset-Eingangsdaten

Byte 0

Max. I-Effektivwert zurücksetzen

Auslösungszähler zurücksetzen

Zähler für Alarme zurücksetzen

Auslösung – Zurücksetzen

Logischer Ausgang 2 – EIN/AUS-Befehl

Logischer Ausgang 1 – EIN/AUS-Befehl

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

Lauf-TOU Kanal 4

Lauf-TOU Kanal 3

Lauf-TOU Kanal 2

Lauf-TOU Kanal 1

7

6

5

4

3

2

1

0

Leistungsschnittstelle mit E/A (Steuerung) – Dataset-Ausgangsdaten

Byte 0

Logischer Ausgang 2 – EIN/AUS-Status

Vorgeschaltet liegt Spannung an

Alarm

Ausgelöst

Logischer Ausgang 1 – EIN/AUS-Status

Bereit

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

Last – Start

Logischer Eingang 2 – Status

Logischer Eingang 1 – Status

Bereit für Reset

Lastbetrieb

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 2

Durchschnittlicher I-Effektivwert [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 3

Durchschnittlicher I-Effektivwert

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 4

Durchschnittlicher I-Effektivwert

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 5

Durchschnittlicher I-Effektivwert [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?