8536IB1905DE-05

Motor Y/D – Zwei Richtungen

Dieser Funktionsblock dient zur Verwaltung eines Stern-Dreieck-Motors in zwei Richtungen (Vorwärts und Rückwärts).

Funktionsblock Motor Y/D – Zwei Richtungen

Modbus-TCP-Eingänge – Motor Y/D - Zwei Richtungen

Eingangsbezeichnung

Adresse

Startbit

Größe (Bits)

Vorwärtslauf

8501

0

1

Rückwärtslauf

8501

1

1

Auslösung – Zurücksetzen

8501

3

1

Modbus-TCP-Ausgänge – Motor Y/D - Zwei Richtungen

Ausgangsbezeichnung

Adresse

Startbit

Größe (Bits)

Thermische Überlast – Zeit bis Reset

450

0

16

Schutz-Auslösung – Meldung 1

452

0

16

Schutz-Auslösung – Meldung 2

453

0

16

Schutz-Alarm – Meldung 1

461

0

16

Schutz-Alarm – Meldung 2

462

0

16

Durchschnittlicher I-Effektivwert

500

0

32

Thermische Überlast – Zeit bis Auslösung

511

0

16

Bereit

3201

0

1

Vorwärtslauf – Status

3201

1

1

Ausgelöst

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

Betrieb Y – Status

3201

6

1

Betrieb D – Status

3201

7

1

Last – In Betrieb

3201

8

1

Bereit für Reset

3201

9

1

Last – Start

3201

15

1

Rückwärtslauf – Status

3202

1

1

Asset-Alarm

3202

3

1

Vorgeschaltet liegt Spannung an – 1

3202

12

1

Vorgeschaltet liegt Spannung an – 2

3202

13

1

Vorgeschaltet liegt Spannung an – 3

3202

14

1

Vorgeschaltet liegt Spannung an – 4

3202

15

1

Bypass-Befehlsstatus

3215

0

1

Lokaler Status Vorwärtslauf

3215

1

1

Status manuelle Eingriffsoption

3215

7

1

Lokaler Status Rückwärtslauf

3216

1

1

Prognosealarm – Status

3217

0

16

PV-Eingang 0

3224

0

16

PV-Eingang 1

3225

0

16

PV-Eingang 2

3226

0

16

PV-Eingang 3

3227

0

16

PV-Eingang 4

3228

0

16

PV-Schalter 0

3230

0

1

PV-Schalter 1

3230

1

1

PV-Schalter 2

3230

2

1

PV-Schalter 3

3230

3

1

PV-Schalter 4

3230

4

1

Motor – Genutzte Wärmekapazität

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?