Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 – Dataset
Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp Verdrahtungskat. 3/4 * Dataset-Eingangsdaten
|
Byte 0 |
Max. I-Effektivwert zurücksetzen |
Auslösungszähler zurücksetzen |
Zähler für Alarme zurücksetzen |
Auslösung – Zurücksetzen |
EIN/AUS – Rückwärts HG |
EIN/AUS – Rückwärts NG |
EIN/AUS – Vorwärts HG |
EIN/AUS – Vorwärts NG |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 1 |
— |
— |
— |
— |
Lauf-TOU Kanal 4 |
Lauf-TOU Kanal 3 |
Lauf-TOU Kanal 2 |
Lauf-TOU Kanal 1 |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
Motor – Zwei Geschwindigkeiten/Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 3/4 – Dataset-Ausgangsdaten
|
Byte 0 |
HG-Vorwärtslauf-Status |
Asset-Alarm |
— |
Vorgeschaltet liegt Spannung an (Gerät 1) |
Alarm |
Ausgelöst |
NG-Vorwärtslauf-Status |
Bereit |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 1 |
Last – Start |
HG-Rückwärtslauf-Status |
NG-Rückwärtslauf-Status |
Vorgeschaltet liegt Spannung an (Gerät 4) |
Vorgeschaltet liegt Spannung an (Gerät 3) |
Vorgeschaltet liegt Spannung an (Gerät 2) |
Bereit für Reset |
Lastbetrieb |
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 2 |
Durchschnittlicher I-Effektivwert [MSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 3 |
Durchschnittlicher I-Effektivwert |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 4 |
Durchschnittlicher I-Effektivwert |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
|
Byte 5 |
Durchschnittlicher I-Effektivwert [LSB] |
|||||||
|
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|