DOCA0131ZH-03

PROFIBUS DP 网络的接线

概述

LTMR 控制器连接到 RS 485 总线上的 PROFIBUS DP 网络的推荐方法是通过屏蔽型 SUB-D 9 插座连接器进行连接。

本节介绍可拆卸抽屉中安装的 LTMR 控制器的连接。

措施

始终遵循接线和连接方面的建议。

警告
意外的设备运行
只有具备相应资质的人员才能安装、维修该设备以及对其进行编程。
  • 始终遵照所有最新的说明、标准和法规。
  • 在启动电机前检查功能设置。
  • 不要降级或修改这些设备。
配置不当可能会导致设备发生意外情况。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

PROFIBUS DP 接线规则

必须遵守以下接线规则,以减少对 LTMR 控制器行为所产生的 EMC 干扰:

  • 通讯电缆和电源电缆或控制电缆之间保持尽可能大的距离(最少 30 厘米或 11.8 英寸)。

  • 如有必要,以正确的角度交叉 PROFIBUS DP 电缆和电源电缆。

  • 安装通讯电缆时使其尽可能紧靠接地板。

  • 请勿弯曲或损坏电缆。最小弯曲半径是电缆直径的 10 倍。

  • 避免电缆的通道上存在尖锐角。

  • 仅使用推荐的电缆。

  • 必须屏蔽 PROFIBUS DP 电缆:

    • 必须将屏蔽电缆连接到保护接地端。

    • 屏蔽电缆与保护接地端的连接必须尽可能短。

    • 如有必要,请一并连接所有屏蔽层。

    • 使用卡箍将屏蔽层接地。

  • 在可拆卸抽屉中安装 LTMR 控制器后:

    • 一并将所有辅助连接器可拆卸抽屉部分的屏蔽触点连接到可拆卸抽屉的接地端,以创建电磁屏障。请参阅 Okken 通讯电缆和接线指南(备索)。

    • 请勿在辅助连接器的固定部分连接屏蔽电缆。

  • 将处于活动状态的终端置于总线的末端,以免通讯总线发生故障。

  • 在每个连接器之间直接对总线进行接线,无需中间端子板。

  • 必须将共用极性 (0 V) 直接连接到保护接地端,对于整个总线最好是仅在一个点上。通常,在主设备或极化设备上选择该点。

欲了解更多信息,请参阅 Electrical Installation Guide 中的标题为“EMC Guidelines”的章节,文档编号为 EIGED306001EN(仅提供英语版本)。

注意
通讯故障
遵守所有接线规则,以避免由于 EMC 干扰所产生的通讯故障。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

LTMR 控制器安装在 BloksetOkken 电机控制配电盘中

在配电盘的可拆卸抽屉中安装 LTMR 控制器对配电盘的类型有特定约束:

  • 对于在 Okken 配电盘中安装 LTMR 控制器,请参阅 Okken 通讯电缆和接线指南(备索)。

  • 对于在 Blokset 配电盘中安装 LTMR 控制器,请参阅 Blokset 通讯电缆和接线指南(备索)。

  • 对于在其他类型的配电盘中安装 LTMR 控制器,请遵循本指南中所述的 EMC 说明,并参阅特定于您的配电盘类型的说明。

安装在可拆卸抽屉中的 LTMR 控制器

可拆卸抽屉中安装的 LTMR 控制器与 RS 485 总线通过 SUB-D 9 连接器和硬接线电缆进行连接的接线图如下所示:

1 带有线路端接器的主设备(PLC、PC 或通讯模块)

2 PROFIBUS DP 屏蔽电缆 TSX PBS CA •00

3 SUB-D 9 插头连接器 490 NAD 911 0•

4 PROFIBUS DP 电缆屏蔽接地

5 可拆卸式抽屉

6 辅助连接器的可拆卸抽屉部分

7 辅助连接器的固定部分

8 线路端接器 VW3 A8 306 DR (120 Ω)

SUB-D 9 插头连接器

下图介绍了 PROFIBUS DP 电缆的连接:

SUB-D 9 连接器接线

下表介绍了 SUB-D 9 连接器总线接口的接线步骤:

步骤

操作

1

从电缆的末端开始剥皮,使剥皮部分的长度为 33 mm (1.3 in.)。

2

从金属编织层和屏蔽薄膜开始切削掉 24 mm (0.95 in.) 的电缆长度,使留下的电缆长度为 9 mm (0.35 in.)

3

从每根导线的末端开始剥皮,使剥皮部分的长度为 4.5 mm (0.18 in.),并将其安装到端子上。

PROFIBUS DP 附件列表

PROFIBUS DP 连接附件列表:

名称

描述

参考

PROFIBUS DP SUB-D 9 插头连接器

带端接器的连接器

490 NAD 911 03

直插式连接器

490 NAD 911 04

带编程端口的直插式连接器

490 NAD 911 05

PROFIBUS DP 电缆列表

PROFIBUS DP 连接电缆列表:

描述

参考

100 m (328 ft) 电缆

TSX PBS CA 100

400 m (1,312 ft) 电缆

TSX PBS CA 400

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.