DOCA0131ES-03

Variables de configuración

Descripción general de la configuración

Las Variables de configuración están agrupadas según los criterios siguientes:

Grupos de variables de configuración

Registros

Configuración

Entre 540 y 649

Ajuste

Entre 650 y 699

Variables de configuración

Las variables de configuración se describen en la tabla siguiente:

Registro

Tipo de variable

Variables de lectura / escritura

Nota

540

UInt

Modalidad de funcionamiento del motor

2 = Sobrecarga 2 hilos

3 = Sobrecarga 3 hilos

4 = Independiente 2 hilos

5 = Independiente 3 hilos

6 = 2 sentidos de marcha 2 hilos

7 = 2 sentidos de marcha 3 hilos

8 = 2 tiempos 2 hilos

9 = 2 tiempos 3 hilos

10 = 2 velocidades 2 hilos

11 = 2 velocidades 3 hilos

256-511 = Programa de lógica personalizada (0-255)

B

541

UInt

Timeout de transición del motor (s)

 

542-544

 

(Reservados)

 

545

Palabra

Registro de configuración de entradas de CA del controlador

 

bits 0-3 Configuración de entradas lógicas de CA del controlador DT_ACInputSetting

bits 4-15 (Reservados)

546

UInt

Configuración de sobrecarga térmica

B

bits 0-2 Tipo de sensor de temperatura del motor

0 = Ninguno

1 = PTC binario

2 = PT100

3 = PTC analógico

4 = NTC analógico

bits 3-4 Modo de sobrecarga térmica

0 = Definitiva

2 = Térmica inversa

bits 5-15 (Reservados)

547

UInt

Timeout definitivo por disparo por sobrecarga térmica (s)

 

548

(Reservados)

 

549

UInt

Umbral de disparo del sensor de temperatura del motor (x 0,1 Ω)

 

550

UInt

Umbral de alarma del sensor de temperatura del motor (x 0,1 Ω)

 

551

UInt

Grado de umbral de disparo del sensor de temperatura del motor (°C)

 

552

UInt

Grado de umbral de alarma del sensor de temperatura del motor (°C)

 

553

UInt

Timeout de bloqueo de ciclo rápido (s)

 

554

 

(Reservados)

 

555

UInt

Timeout de pérdida de corriente de fase (x 0,1 s)

 

556

UInt

Timeout de disparo por sobrecorriente (s)

 

557

UInt

Umbral de disparo por sobrecorriente (% FLC)

 

558

UInt

Umbral de alarma por sobrecorriente (% FLC)

 

559

Palabra

Configuración de disparo de corriente de tierra

B

bit 0 Modo de corriente de tierra

bit 1 Disparo de tierra desactivado durante el arranque

bits 2-15 (Reservados)

560

UInt

Primario del sensor de corriente de tierra

 

561

UInt

Secundario del sensor de corriente de tierra

 

562

UInt

Timeout por disparo de corriente de tierra externa (x 0,01 s)

 

563

UInt

Umbral de disparo de corriente de tierra externa (x 0,01 A)

 

564

UInt

Umbral de alarma de corriente de tierra externa (x 0,01 A)

 

565

UInt

Tensión nominal del motor (V)

1

566

UInt

Inicio de timeout de disparo por desequilibrio de tensión de fase (x 0,1 s)

1

567

UInt

Timeout de disparo por desequilibrio de tensión de fase en marcha (x 0,1 s)

1

568

UInt

Umbral de disparo por desequilibrio de tensión de fase (% de desequilibrio)

1

569

UInt

Umbral de alarma por desequilibrio de tensión de fase (% de desequilibrio)

1

570

UInt

Timeout de disparo por sobretensión (x 0,1 s)

1

571

UInt

Umbral de disparo por sobretensión (% de Vnom)

1

572

UInt

Umbral de alarma por sobretensión (% de Vnom)

1

573

UInt

Timeout de disparo por infratensión

1

574

UInt

Umbral de disparo por subtensión (% de Vnom)

1

575

UInt

Umbral de alarma por subtensión (% de Vnom)

1

576

UInt

Timeout de disparo por pérdida de tensión de fase (x 0,1 s)

1

577

Palabra

Configuración de caída de tensión

1

bits 0-1 Modo de caída de tensión

0 = Ninguno (ajuste de fábrica)

1 = Descarga

2 = Rearranque automático

bits 3-15 (Reservados)

578

UInt

Timeout de rechazo de carga (s)

1

579

UInt

Umbral de caída de tensión (% de Vnom)

1

580

UInt

Timeout de rearranque por caída de tensión (s)

1

581

UInt

Umbral de rearranque por caída de tensión (% de Vnom)

1

582

UInt

Timeout inmediato de rearranque automático (x 0,1 s)

 

583

UInt

Potencia nominal del motor (x 0,1 kW)

1

584

UInt

Timeout de disparo por potencia excesiva (s)

1

585

UInt

Umbral de disparo por potencia excesiva (% de Pnom)

1

586

UInt

Umbral de alarma por potencia excesiva (% de Pnom)

1

587

UInt

Timeout de disparo por potencia insuficiente (s)

1

588

UInt

Umbral de disparo por potencia insuficiente (% de Pnom)

1

589

UInt

Umbral de alarma por potencia insuficiente (% de Pnom)

1

590

UInt

Timeout de disparo por factor de potencia insuficiente (x 0,1 s)

1

591

UInt

Umbral de disparo por factor de potencia insuficiente (x 0,01 PF)

1

592

UInt

Umbral de alarma por factor de potencia insuficiente (x 0,01 PF)

1

593

UInt

Timeout de disparo por factor de potencia excesivo (x 0,1 s)

1

594

UInt

Umbral de disparo por factor de potencia excesivo (x 0,01 PF)

1

595

UInt

Umbral de alarma por factor de potencia excesivo (x 0,01 PF)

1

596

UInt

Timeout de rearranque automático con retardo (s)

 

597-599

(Reservados)

 

600

(No significativo)

 

601

Palabra

Registro 1 de configuración general

 

bit 0 Configuración del sistema del controlador necesaria

0 = Salir del menú de configuración

1 = Ir al menú de configuración

A

bits 1-7 (Reservados)

 

Configuración del modo de control, bits 8-10 (un bit se establece en 1):

 

bit 8 Configuración mediante activación de teclado de HMI

 

bit 9 Configuración mediante activación de herramienta de ingeniería de HMI

 

bit 10 Configuración mediante activación del puerto de red

 

bit 11 Estrella-triángulo del motor

B

bit 12 Secuencia de fases del motor

0 = A B C

1 = A C B

 

bits 13-14 Fases del motor DT_PhaseNumber

B

bit 15 Refrigeración por ventilador auxiliar del motor (ajuste de fábrica = 0)

 

602

Palabra

Registro 2 de configuración general

 

bits 0-2 Modo de restablecimiento tras disparo DT_ResetMode

C

bit 3 Ajuste de paridad de puerto HMI

0 = Ninguno

1 = par (ajuste de fábrica)

 

bits 4-8 (Reservados)

 

bit 9 Ajuste endian del puerto HMI

 

bit 10 Ajuste endian del puerto de red

 

bit 11 Color del LED de estado del motor en HMI

 

bits 12-15 (Reservados)

 

603

Ulnt

HMI-ajuste de dirección de puerto

 

604

Ulnt

Ajuste de la velocidad de transmisión del puerto HMI

 

605

(Reservados)

 

606

Ulnt

Clase de disparo del motor (s)

 

607

 

(Reservados)

 

608

Ulnt

Umbral de restablecimiento tras disparo por sobrecarga térmica (% nivel de disparo)

 

609

Ulnt

Umbral de alarma por sobrecarga térmica (% nivel de disparo)

 

610

UInt

Timeout de disparo por corriente de tierra interna (x 0,1 s)

 

611

UInt

Umbral de disparo por corriente de tierra interna (% de FLCmín)

 

612

UInt

Umbral de alarma por corriente de tierra interna (% de FLCmín)

 

613

UInt

Inicio de timeout de disparo por desequilibrio de corriente de fase (x 0,1 s)

 

614

UInt

Timeout de disparo por desequilibrio de corriente de fase en marcha (x 0,1 s)

 

615

UInt

Umbral de disparo por desequilibrio de corriente de fase (% de desequilibrio)

 

616

UInt

Umbral de alarma por desequilibrio de corriente de fase (% de desequilibrio)

 

617

UInt

Tiempo de espera para disparo por atasco (s)

 

618

UInt

Umbral de disparo por atasco (% de FLC)

 

619

UInt

Umbral de alarma por atasco (% de FLC)

 

620

UInt

Tiempo de espera para disparo por infracorriente (s)

 

621

UInt

Umbral de disparo por infracorriente (% de FLC)

 

622

UInt

Umbral de alarma por infracorriente (% de FLC)

 

623

UInt

Tiempo de espera para disparo por arranque prolongado (s)

 

624

UInt

Umbral de disparo por arranque prolongado (% de FLC)

 

625

 

(Reservados)

 

626

UInt

visualización de ajuste de contraste de HMI

 

bits 0-7 Ajuste de contraste de pantalla HMI

 

bits 8-15 Ajuste de brillo de pantalla HMI

 

627

UInt

Calibre del contactor (0,1 A)

 

628

UInt

Primario del TC de carga

B

629

UInt

Secundario del TC de carga

B

630

UInt

Múltiples pasos del TC de carga (pasos)

B

631

Palabra

Registro de activación de disparo 1

 

bits 0-1 (Reservados)

 

bit 2 Activación de disparo de corriente de tierra

 

bit 3 Activación de disparo por sobrecarga térmica

 

bit 4 Activación de disparo por arranque prolongado

 

bit 5 Activación de disparo por atasco

 

bit 6 Activación de disparo por desequilibrio e corriente de fase

 

bit 7 Activación de disparo por infracorriente

 

bit 8 (Reservado)

 

bit 9 Activación de comprobación automática

0 = Desactivación

1 = Activación (ajuste de fábrica)

 

bit 10 Activación de disparo en puerto HMI

 

bits 11-14 (Reservados)

 

bit 15 Activación de disparo del puerto de red

 

632

Palabra

Registro de activación de alarma 1

 

bit 0 (No significativo)

 

bit 1 (Reservado)

 

bit 2 Activación de alarma de corriente de tierra

 

bit 3 Activación de alarma por sobrecarga térmica

 

bit 4 (Reservado)

 

bit 5 Activación de alarma de atasco

 

bit 6 Activación de alarma por desequilibrio de corriente de fase

 

bit 7 Activación de alarma por infracorriente

 

bits 8-9 (Reservados)

 

bit 10 Activación de alarma en puerto HMI

 

bit 11 Activación de alarma por desequilibrio de temperatura interna del controlador

 

bits 12-14 (Reservados)

 

bit 15 Activación de alarma del puerto de red

 

633

Palabra

Registro de activación de disparo 2

 

bit 0 (Reservado)

 

bit 1 Activación de disparo de diagnóstico

 

bit 2 Activación de disparo de cableado

 

bit 3 Activación de disparo por sobrecorriente

 

bit 4 Activación de disparo por pérdida de corriente de fase

 

bit 5 Activación de disparo por inversión de corriente de fase

 

bit 6 Activación de disparo de sensor de temperatura del motor

 

bit 7 Activación de disparo por desequilibrio de tensión de fase

1

bit 8 Activación de disparo por pérdida de tensión de fase

1

bit 9 Activación de disparo por inversión de tensión de fase

1

bit 10 Activación de disparo por infratensión

1

bit 11 Activación de disparo por sobretensión

1

bit 12 Activación de disparo por potencia insuficiente

1

bit 13 Activación de disparo por potencia excesiva

1

bit 14 Activación de disparo por factor de potencia insuficiente

1

bit 15 Activación de disparo por factor de potencia excesivo

1

634

Palabra

Registro de activación de alarma 2

 

bit 0 (Reservado)

 

bit 1 Activación de alarma de diagnóstico

 

bit 2 (Reservado)

 

bit 3 Activación de alarma por sobrecorriente

 

bit 4 Activación de alarma por pérdida de corriente de fase

 

bit 5 (Reservado)

 

bit 6 Activación de alarma del sensor de temperatura del motor

 

bit 7 Activación de alarma por desequilibrio de tensión de fase

1

bit 8 Activación de alarma por pérdida de tensión de fase

1

bit 9 (Reservado)

1

bit 10 Activación de alarma por infratensión

1

bit 11 Activación de alarma por sobretensión

1

bit 12 Activación de alarma por potencia insuficiente

1

bit 13 Activación de alarma por potencia excesiva

1

bit 14 Activación de alarma por factor de potencia insuficiente

1

bit 15 Activación de alarma por factor de potencia excesivo

1

635-6

(Reservados)

 

637

UInt

Ajuste de grupo 1 de intentos de restablecimiento automático (restablecimientos)

 

638

UInt

Timeout (s) de grupo 1 de restablecimientos automáticos

 

639

UInt

Ajuste de grupo 2 de intentos de restablecimiento automático (restablecimientos)

 

640

UInt

Timeout (s) de grupo 2 de restablecimientos automáticos

 

641

UInt

Ajuste de grupo 3 de intentos de restablecimiento automático (restablecimientos)

 

642

UInt

Timeout (s) de grupo 3 de restablecimientos automáticos

 

643

UInt

Timeout de paso 1 a 2 del motor (x 0,1 s)

 

644

UInt

Umbral de paso 1 a 2 del motor (% de FLC)

 

645

UInt

Ajuste de recuperación de puerto HMI DT_OutputFallbackStrategy

 

646-649

(Reservados)

 

Variables de ajuste

Las variables de ajuste se describen en la tabla siguiente:

Registro

Tipo de variable

Variables de lectura / escritura

Nota

650

Palabra

Registro de ajuste de idioma de HMI:

 

bits 0-4 Ajuste de idioma de HMI DT_Language5

 

bits 5-15 (Sin significado)

 

651

Palabra

Registro 1 de elementos de visualización en HMI

 

bit 0 Activación de corriente media en pantalla HMI

 

bit 1 Activación de nivel de capacidad térmica en pantalla HMI

 

bit 2 Activación de corriente L1 en pantalla HMI

 

bit 3 Activación de corriente L2 en pantalla HMI

 

bit 4 Activación de corriente L3 en pantalla HMI

 

bit 5 Activación de corriente de tierra en pantalla HMI

 

bit 6 Activación de estado de motor en pantalla HMI

 

bit 7 Activación de desequilibrio corriente de fase en pantalla HMI

 

bit 8 Activación de tiempo de funcionamiento en pantalla HMI

 

bit 9 Activación de estado de E/S en pantalla HMI

 

bit 10 Activación de potencia reactiva en pantalla HMI

 

bit 11 Activación de frecuencia en pantalla HMI

 

bit 12 Activación de número de arranques por hora en pantalla HMI

 

bit 13 Activación de modo de control en pantalla HMI

 

bit 14 Activación de históricos de arranques en pantalla HMI

 

bit 15 Activación de sensor de temperatura del motor en pantalla HMI

 

652

Ulnt

Relación de corriente a plena carga del motor, FLC1 (% de FLC máx.)

 

653

Ulnt

Relación de corriente a plena carga y alta velocidad del motor, FLC2 (% de FLC de máx.)

 

654

Palabra

Registro 2 de elementos de visualización en HMI

 

bit 0 Activación de tensión L-L2 en pantalla HMI

1

bit 1 Activación de tensión L2-L3 en pantalla HMI

1

bit 2 Activación de tensión L3- L1 en pantalla HMI

1

bit 3 Activación de tensión media en pantalla HMI

1

bit 4 Activación de potencia activa en pantalla HMI

1

bit 5 Activación de consumo energía en pantalla HMI

1

bit 6 Activación de factor de potencia en pantalla HMI

1

bit 7 Activación de relación corriente media en pantalla HMI

 

bit 8 Activación de relación de corriente L1 en pantalla HMI

1

bit 9 Activación de relación corriente L2 en pantalla HMI

1

bit 10 Activación de relación de corriente L3 en pantalla HMI

1

bit 11 Activación de nivel de capacidad térmica restante en pantalla HMI

 

bit 12 Activación de tiempo hasta el disparo en pantalla HMI

 

bit 13 Activación de desequilibrio de tensión de fase en pantalla HMI

1

bit 14 Activación de fecha en pantalla HMI

 

bit 15 Activación de hora en pantalla HMI

 

655-658

Palabra[4]

Ajuste de fecha y hora DT_DateTime

 

659

Palabra

Registro 3 de elementos de visualización en HMI

 

bit 0 Grados CF del sensor de temperatura en pantalla HMI

 

bits 1-15 (Reservados)

 

660-681

(Reservados)

 

682

Ulnt

Ajuste de recuperación del puerto de red DT_OutputFallbackStrategy

 

683

Palabra

Registro de ajuste de control

 

bits 0-1 (Reservados)

 

bit 2 Modo predeterminado de control remoto/local (con LTMCU)

0 = A distancia

1 = Local

 

bit 3 (Reservado)

 

bit 4 Activación de botones de control remoto/local (con LTMCU)

0 = Desactivación

1 = Activación

 

bits 5-6 Ajuste del canal de control remoto/local (con LTMCU)

0 = Red

1 = Bornero de conexión

2 = HMI

 

bit 7 (Reservado)

 

bit 8 Ajuste de canal de control local

0 = Bornero de conexión

1 = HMI

 

bit 9 Transición directa de control

0 = Parada necesaria durante la transición

1 = Parada no necesaria durante la transición

 

bit 10 Modo de transferencia de control

0 = Con sacudidas

1 = Sin sacudidas

 

bit 11 Desactivación de bornero de conexión de parada

0 = Activación

1 = Desactivación

 

bit 12 Desactivación de parada HMI

0 = Activación

1 = Desactivación

 

bits 13-15 (Reservados)

 

684-692

 

(Reservados)

 

693

Ulnt

Timeout de pérdida de comunicación del puerto de red (x 0,01 s) (Modbus solamente)

 

694

Ulnt

Ajuste de paridad del puerto de red (Modbus solamente)

 

695

Ulnt

Ajuste de la velocidad de transmisión del puerto de red DT_ExtBaudRate

 

696

Ulnt

Ajuste de dirección del puerto de red

 

697-699

 

(No significativo)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?