Variables de supervisión
Descripción general de la supervisión
Las variables de supervisión están agrupadas según los criterios siguientes:
|
Grupos de variables de supervisión |
Registros |
|---|---|
|
Supervisión de disparos |
Entre 450 y 454 |
|
Supervisión de estado |
Entre 455 y 459 |
|
Supervisión de alarmas |
Entre 460 y 464 |
|
Supervisión de mediciones |
Entre 465 y 539 |
Supervisión de disparos
Las variables de supervisión de disparos se describen en la siguiente tabla:
|
Registro |
Tipo de variable |
Variables de sólo lectura |
|
|---|---|---|---|
|
450 |
Ulnt |
Mínimo-tiempo de espera (s) |
|
|
451 |
Ulnt |
Código de disparo (del último disparo o del disparo que tenga prioridad) DT_TripCode |
|
|
452 |
Palabra |
Registro de disparos 1 |
|
|
bits 0-1 (Reservados) |
|||
|
bit 2 Disparo de corriente de tierra |
|||
|
bit 3 Disparo de sobrecarga térmica |
|||
|
bit 4 Disparo por arranque prolongado |
|||
|
bit 5 Disparo por agarrotamiento |
|||
|
bit 6 Disparo por desequilibrio de corriente en fase |
|||
|
bit 7 Disparo por infracorriente |
|||
|
bit 8 (Reservado) |
|||
|
bit 9 Disparo de prueba |
|||
|
bit 10 Disparo en puerto HMI |
|||
|
bit 11 Disparo interno del controlador |
|||
|
bit 12 Disparo del puerto interno |
|||
|
bit 13 (Sin significado) |
|||
|
bit 14 Disparo de configuración del puerto de red |
|||
|
bit 15 Disparo de puerto de red |
|||
|
453 |
Palabra |
Registro de disparos 2 |
|
|
bit 0 Disparo del sistema externo |
|||
|
bit 1 Disparo de diagnóstico |
|||
|
bit 2 Disparo de cableado |
|||
|
bit 3 Disparo por sobrecorriente |
|||
|
bit 4 Disparo por pérdida de corriente en fase |
|||
|
bit 5 Disparo por inversión de corriente en fase |
|||
|
bit 6 Disparo de sensor de temperatura del motor |
1 |
||
|
bit 7 Disparo por desequilibrio de tensión en fase |
1 |
||
|
bit 8 Disparo de pérdida de tensión en fase |
1 |
||
|
bit 9 Disparo por inversión de tensión en fase |
1 |
||
|
bit 10 Disparo por subtensión |
1 |
||
|
bit 11 Disparo por sobretensión |
1 |
||
|
bit 12 Disparo por potencia insuficiente |
1 |
||
|
bit 13 Disparo por potencia excesiva |
1 |
||
|
bit 14 Disparo por factor de potencia insuficiente |
1 |
||
|
bit 15 Disparo por factor de potencia excesiva |
1 |
||
|
454 |
Palabra |
Registro de disparos 3 |
|
|
bit 0 Disparo de configuración de LTME |
|||
|
bit 1 Disparo de configuración de LTMR |
|||
|
bits 2-15 (Reservados) |
Supervisión de estado
Las variables de supervisión de estado se describen en la siguiente tabla:
|
Registro |
Tipo de variable |
Variables de sólo lectura |
|
|---|---|---|---|
|
455 |
Palabra |
Registro 1 de estado del sistema |
|
|
bit 0 Sistema listo |
|||
|
bit 1 Sistema activado |
|||
|
bit 2 Disparo del sistema |
|||
|
bit 3 Alarma del sistema |
|||
|
bit 4 Sistema disparado |
|||
|
bit 5 Restablecimiento tras disparo autorizado |
|||
|
bit 6 Corriente en el controlador |
|||
|
bit 7 Motor en marcha (con detección de corriente si es superior al 10% de FLC) |
|||
|
bits 8-13 Relación de corriente media del motor 32 = 100% FLC - 63 = 200% FLC |
|||
|
bit 14 En remoto |
|||
|
bit 15 Motor en arranque (arranque en curso) 0 = la corriente de bajada es inferior al 150 % FLC 1 = la corriente de subida es superior al 10 % FLC |
|||
|
456 |
Palabra |
Registro 2 de estado del sistema |
|
|
bit 0 Restablecimiento automático activo |
|||
|
bit 1 (Sin significado) |
|||
|
bit 2 Apagado y encendido por disparo solicitado |
|||
|
bit 3 Tiempo de reinicio indeterminado del motor |
|||
|
bit 4 Bloqueo de ciclo rápido |
|||
|
bit 5 Rechazo de carga |
1 |
||
|
bit 6 Velocidad del motor Parámetro utilizado 0 = FLC1 Parámetro utilizado 1 = FLC2 |
|||
|
bit 7 Pérdida de comunicación con el puerto HMI |
|||
|
bit 8 Pérdida de comunicación con puerto de red |
|||
|
bit 9 Bloqueo de transición del motor |
|||
|
bits 10-15 (Sin significado) |
|||
|
457 |
Palabra |
Estado de las entradas lógicas |
|
|
bit 0 Entrada lógica 1 |
|||
|
bit 1 Entrada lógica 2 |
|||
|
bit 2 Entrada lógica 3 |
|||
|
bit 3 Entrada lógica 4 |
|||
|
bit 4 Entrada lógica 5 |
|||
|
bit 5 Entrada lógica 6 |
|||
|
bit 6 Entrada lógica 7 |
1 |
||
|
bit 7 Entrada lógica 8 |
1 |
||
|
bit 8 Entrada lógica 9 |
1 |
||
|
bit 9 Entrada lógica 10 |
1 |
||
|
bit 10 Entrada lógica 11 |
1 |
||
|
bit 11 Entrada lógica 12 |
1 |
||
|
bit 12 Entrada lógica 13 |
1 |
||
|
bit 13 Entrada lógica 14 |
1 |
||
|
bit 14 Entrada lógica 15 |
1 |
||
|
bit 15 Entrada lógica 16 |
1 |
||
|
458 |
Palabra |
Estado de las salidas lógicas |
|
|
bit 0 Salida lógica 1 |
|||
|
bit 1 Salida lógica 2 |
|||
|
bit 2 Salida lógica 3 |
|||
|
bit 3 Salida lógica 4 |
|||
|
bit 4 Salida lógica 5 |
1 |
||
|
bit 5 Salida lógica 6 |
1 |
||
|
bit 6 Salida lógica 7 |
1 |
||
|
bit 7 Salida lógica 8 |
1 |
||
|
bits 8-15 (Reservados) |
|||
|
459 |
Palabra |
Estado de E/S |
|
|
bit 0 Entrada 1 |
|||
|
bit 1 Entrada 2 |
|||
|
bit 2 Entrada 3 |
|||
|
bit 3 Entrada 4 |
|||
|
bit 4 Entrada 5 |
|||
|
bit 5 Entrada 6 |
|||
|
bit 6 Entrada 7 |
|||
|
bit 7 Entrada 8 |
|||
|
bit 8 Entrada 9 |
|||
|
bit 9 Entrada 10 |
|||
|
bit 10 Entrada 11 |
|||
|
bit 11 Entrada 12 |
|||
|
bit 12 Salida 1 (13-14) |
|||
|
bit 13 Salida 2 (23-24) |
|||
|
bit 14 Salida 3 (33-34) |
|||
|
bit 15 Salida 4 (95-96, 97-98) |
Supervisión de alarmas
Las variables de supervisión de alarmas se describen en la siguiente tabla:
|
Registro |
Tipo de variable |
Variables de sólo lectura |
|
|---|---|---|---|
|
460 |
UInt |
Código de alarma DT_AlarmCode |
|
|
461 |
Palabra |
Registro de alarmas 1 |
|
|
bits 0-1 (Sin significado) |
|||
|
bit 2 Alarma de corriente de tierra |
|||
|
bit 3 Alarma de sobrecarga térmica |
|||
|
bit 4 (Sin significado) |
|||
|
bit 5 Alarma por agarrotamiento |
|||
|
bit 6 Alarma por desequilibrio de corriente en fase |
|||
|
bit 7 Alarma por infracorriente |
|||
|
bits 8-9 (Sin significado) |
|||
|
bit 10 Alarma en puerto HMI |
|||
|
bit 11 Alarma de temperatura interna del controlador |
|||
|
bits 12-14 (Sin significado) |
|||
|
bit 15 Alarma de puerto de red |
|||
|
462 |
Palabra |
Registro de alarmas 2 |
|
|
bit 0 (Sin significado) |
|||
|
bit 1 Alarma de diagnóstico |
|||
|
bit 2 (Reservado) |
|||
|
bit 3 Alarma por sobrecorriente |
|||
|
bit 4 Alarma por pérdida corriente en fase |
|||
|
bit 5 Alarma por inversión de corriente en fase |
|||
|
bit 6 Alarma de sensor de temperatura del motor |
|||
|
bit 7 Alarma por desequilibrio de tensión en fase |
1 |
||
|
bit 8 Alarma de pérdida de tensión en fase |
1 |
||
|
bit 9 (Sin significado) |
1 |
||
|
bit 10 Alarma por subtensión |
1 |
||
|
bit 11 Alarma por sobretensión |
1 |
||
|
bit 12 Alarma por potencia insuficiente |
1 |
||
|
bit 13 Alarma por potencia excesiva |
1 |
||
|
bit 14 Alarma por factor de potencia insuficiente |
1 |
||
|
bit 15 Alarma por factor de potencia excesiva |
1 |
||
|
463 |
Palabra |
Registro de alarmas 3 |
|
|
bit 0 Alarma de configuración de LTME |
|||
|
bits 1-15 (Reservados) |
|||
|
464 |
UInt |
Grado del sensor de temperatura del motor (°C) |
Supervisión de mediciones
Las variables de supervisión de mediciones se describen en la siguiente tabla:
|
Registro |
Tipo de variable |
Variables de sólo lectura |
|
|---|---|---|---|
|
465 |
UInt |
Nivel de capacidad térmica (% nivel disparo) |
|
|
466 |
UInt |
Relación de corriente media (% FLC) |
|
|
467 |
UInt |
Corriente L1-relación (% FLC) |
|
|
468 |
UInt |
Corriente L2-relación (% FLC) |
|
|
469 |
UInt |
Corriente L3-relación (% FLC) |
|
|
470 |
UInt |
Relación de corriente de tierra (x 0,1 % FLCmín) |
|
|
471 |
UInt |
Desequilibrio de corriente entre fases (%) |
|
|
472 |
Int |
Controlador-temperatura interna (°C) |
|
|
473 |
UInt |
Suma de comprobación de configuración del controlador |
|
|
474 |
UInt |
Frecuencia (x 0,01 Hz) |
2 |
|
475 |
UInt |
Sensor de temperatura del motor (x 0,1 Ω) |
|
|
476 |
UInt |
Tensión media (V) |
1 |
|
477 |
UInt |
Tensión L3-L1 (V) |
1 |
|
478 |
UInt |
Tensión L1-L2 (V) |
1 |
|
479 |
UInt |
Tensión L2-L3 (V) |
1 |
|
480 |
UInt |
Desequilibrio de tensión entre fases (%) |
1 |
|
481 |
UInt |
Factor de potencia (x 0,01) |
1 |
|
482 |
UInt |
Potencia activa (x 0,1 kW) |
1 |
|
483 |
UInt |
Potencia reactiva (x 0,1 kVAR) |
1 |
|
484 |
Palabra |
Registro de estado de rearranque automático |
|
|
bit 0 Se ha producido una caída de tensión |
|||
|
bit 1 Detección de caída de tensión |
|||
|
bit 2 Condición de rearranque automático inmediato |
|||
|
bit 3 Condición de rearranque automático con retardo |
|||
|
bit 4 Condición de rearranque automático manual |
|||
|
bits 5-15 (Sin significado) |
|||
|
485 |
Palabra |
Duración del último apagado del controlador |
|
|
486-489 |
Palabra |
(No significativo) |
|
|
490 |
Palabra |
Supervisión del puerto de red |
|
|
bit 0 Supervisión de puerto de red |
|||
|
bit 1 Puerto de red conectado |
|||
|
bit 2 Comprobación automática del puerto de red |
|||
|
bit 3 Detección automática del puerto de red |
|||
|
bit 4 Configuración errónea del puerto de red |
|||
|
bits 5-15 (Sin significado) |
|||
|
491 |
UInt |
Velocidad en baudios del puerto de red DT_ExtBaudRate |
|
|
492 |
(No significativo) |
||
|
493 |
UInt |
Paridad del puerto de red DT_ExtParity |
|
|
494-499 |
(No significativo) |
||
|
500-501 |
UDInt |
Corriente media (x 0,01 A) |
|
|
502-503 |
UDInt |
Corriente L1 (x 0,01 A) |
|
|
504-505 |
UDInt |
Corriente L2 (x 0,01 A) |
|
|
506-507 |
UDInt |
Corriente L3 (x 0,01 A) |
|
|
508-509 |
UDInt |
Corriente de tierra (mA) |
|
|
510 |
UInt |
ID de puerto de controlador |
|
|
511 |
UInt |
Tiempo hasta el disparo (x 1 s) |
|
|
512 |
UInt |
Relación de corriente del último arranque del motor (% FLC) |
|
|
513 |
UInt |
Duración del último arranque del motor (s) |
|
|
514 |
UInt |
Motor-número de arranques por hora |
|
|
515 |
Palabra |
Registro de desequilibrios de fases |
|
|
bit 0 Desequilibrio de corriente L1 más alto |
|||
|
bit 1 Desequilibrio de corriente L2 más alto |
|||
|
bit 2 Desequilibrio de corriente L3 más alto |
|||
|
bit 3 Desequilibrio de tensión L-L2 más alto |
1 |
||
|
bit 4 Desequilibrio de tensión L2-L3 más alto |
1 |
||
|
bit 5 Desequilibrio de tensión L3-L1más alto |
1 |
||
|
bits 6-15 (Sin significado) |
|||
|
516-523 |
(Reservados) |
||
|
524-539 |
(Prohibido) |