DOCA0131ES-03

Descripción de datos cíclicos

Introducción

En las siguientes tablas se describen los tipos de datos cíclicos en formato de bytes y de palabra (little endian y big endian):

  • Estado: datos de entrada

  • Comando: datos de salida

  • PKW IN: datos de entrada (disponible sólo en formato de palabras)

  • PKW OUT: datos de salida (disponible sólo en formato de palabras)

Datos cíclicos en formato de bytes

Los tipos de datos cíclicos en formato de bytes son:

  • Estado: datos de entrada

  • Comando: datos de salida

Datos de entrada de estado en formato de bytes: Entrada 0 a Entrada 9

Posición

Descripción

Entrada 0,0

Funcionamiento hacia atrás

Los contactos del circuito principal están cerrados.

Entrada 0,1

Desactivado

Indicación de que el dispositivo está en estado APAGADO.

Entrada 0,2

Funcionamiento hacia delante

Los contactos del circuito principal están cerrados.

Entrada 0,3

Alarma de sobrecarga térmica

Existe una condición de alarma de sobrecarga.

(461,3)

Entrada 0,4

Tiempo de bloqueo

Registro de estado de comunicación, byte de peso alto (456.4)

Entrada 0,5

Modo automático

Indicación a un controlador host remoto de que los comandos FUNCIONAMIENTO HACIA DELANTE, FUNCIONAMIENTO HACIA ATRÁS y PARADA van a ser o no aceptados.

0 = CONTROL LOCAL

1 = MODO AUTOMÁTICO

Entrada 0,6

Disparo del sistema

Existe una condición de disparo.

(455,2)

Entrada 0,7

Alarma del sistema

Existe una condición de alarma.

(455,3)

Entrada 1.0 a 1.3

Reservado

Reservado

Entrada 1,4

Sistema-listo

Listo

(455,0)

Entrada 1,5

Rampa del motor

Rampa del motor: arranque en curso

(455,15)

Entrada 1,6

Motor-en marcha

Motor en marcha: corriente >20 % FLC Mín.

(455,7)

Entrada 1,7

Sistema-disparado

Sistema-disparado

(455,4)

Entrada 2

Corriente media IMED - MSB

Entrada 3

Corriente media IMED - LSB

Entrada 4

Entradas lógicas 9-16 del módulo de expansión

Estado de las entradas lógicas

Byte alto

(457.8-15)

Entrada 5

Entradas lógicas 1-6 del controlador LTMR + entradas 7-8 del módulo de expansión

Estado de las entradas lógicas

Byte bajo

(457.0-7)

Entrada 6

Reservado

Estado de las salidas lógicas

Byte alto

(458.8-9)

(458.10-15 no son significativas)

Entrada 7

Estado de las salidas lógicas 13, 23, 33 y 95

Estado de las salidas lógicas

Byte bajo

(458.0-3)

(458.4-7 no son significativas)

Entrada 8

(456.8) Puerto de red-pérdida de comunicaciones

(456.9) Motor-bloqueo

(456.10-15) Reservados

Registro 2 de estado del sistema

Byte alto

(456.8-15)

Entrada 9

(456.0) Reinicio automático-activo

(456.1) Reservado

(456.2) Petición de apagar y encender el controlador

(456.3) Motor-tiempo de reinicio indeterminado

(456.4) Ciclo rápido-bloqueo

(456.5) Descarga

(456.6) Motor-alta velocidad

(456,7) HMI-pérdida de comunicación con el puerto

Registro 2 de estado del sistema

Byte bajo

(456.0-7)

Datos de salida de comando en formato de bytes: Salida 0 a Salida 5

Posición

Descripción

Salida 0,0

Funcionamiento hacia atrás

Indica al arrancador que energice el motor en dirección hacia atrás.

Salida 0,1

Desactivado

Indica al dispositivo que entre en estado APAGADO.

0 = ACTIVAR FUNCIONAMIENTO HACIA DELANTE/ATRÁS

1 = Desactivado

Salida 0,2

Funcionamiento hacia delante

Indica al arrancador que energice el motor en dirección hacia delante.

Salida 0,3

Comprobación automática-comando

Indica al dispositivo que inicie una comprobación rutinaria interna en el dispositivo.

(704,5)

Salida 0,4

Borrar nivel de capacidad térmica-comando

Reinicia la memoria térmica

Indica al arrancador que anule las posibles condiciones de disparo y permita el arranque.

(705,2)

Nota: Este comando inhibe la protección térmica. El funcionamiento continuado con la protección térmica anulada debe limitarse a aplicaciones en las que es esencial el rearranque inmediato. Si se establece este bit en 1, se pierde el estado térmico del motor: la protección térmica dejará de proteger un motor ya caliente.

Salida 0,5

Reservado

Reservado

Salida 0,6

Comando de restablecimiento de disparo

Reinicio de disparo

Indica al arrancador que reinicie todos los disparos reiniciables (una de las condiciones previas para LISTO).

(704,3)

Salida 0,7

Reservado

Reservado

Salida 1.0 a 1.4

Reservado

Reservado

Salida 1,5

Motor-comando de baja velocidad

Baja velocidad (704.6)

Salida 1.6 a 1.7

Reservado

Reservado

Salida 2

Salida adicional

Salida analógica (para gestionar la lógica personalizada, extensiones futuras)

(706.8-15)

Salida 3

Salida adicional

Salida analógica (para gestionar la lógica personalizada, extensiones futuras)

(706.0-7)

Salida 4

Salida adicional

Registro de comandos de salidas lógicas

Byte alto

(700.8-15: Reservados)

Salida 5

Salida adicional

Registro de comandos de salidas lógicas

Byte bajo

(700.0-3: asociado a la Salida 1 a la 4 si la lógica personalizada lo gestiona)

(700.4-15: Reservados)

Datos cíclicos en formato de palabras little endian

Los tipos de datos cíclicos en formato de palabras little endian son:

  • Estado: datos de entrada

  • PKW IN: datos de entrada

  • Comando: datos de salida

  • PKW OUT: datos de salida

Datos de entrada de estado en formato de palabras little endian: IW 0 a IW 4

Orden de las palabras

Byte n.°

IW 0

MSB

bit 15

Sistema-disparado (455.4)

Entrada 1

bit 14

Motor-en marcha (455.7)

bit 13

Motor-en arranque (455.15)

bit 12

Sistema listo (455.0)

bit 8 a bit 11

Reservado

LSB

bit 7

Alarma del sistema (455.3)

Entrada 0

bit 6

Disparo del sistema (455.2)

bit 5

Modo automático

bit 4

Tiempo de bloqueo

bit 3

Alarma por sobrecarga térmica (461.3)

bit 2

Funcionamiento hacia delante

bit 1

Desactivado

bit 0

Funcionamiento hacia atrás

IW 1

MSB

bit 8 a bit 15

Corriente media IMED % de LSB FLC

Entre 466,0 y 466,7

Entrada 3

LSB

bit 0 a bit 7

Corriente media IMED % de MSB FLC

Entre 466,8 y 466,15

Entrada 2

IW 2

MSB

bit 8 a bit 15

Estado de las entradas lógicas LSB

Entre 457,0 y 457,7

Entradas 1-6 del controlador

Entradas 7-8 del módulo de expansión

Entrada 5

LSB

bit 0 a bit 7

Estado de las entradas lógicas MSB

Entre 457,8 y 457,15

Entradas 9-16 del módulo de expansión

(11-16 extensiones futuras)

Entrada 4

IW 3

MSB

bit 12 a bit 15

Salidas 5-8 del módulo de expansión

(extensiones futuras)

Entre 458,4 y 458,7

Entrada 7

bit 11

Estado de la salida lógica 95 (458.3)

bit 10

Estado de la salida lógica 33 (458.2)

bit 9

Estado de la salida lógica 23 (458.1)

bit 8

Estado de la salida lógica 13 (458.0)

LSB

bit 0 a bit 7

Salidas 9-16 del módulo de expansión

(extensiones futuras)

Entre 458,8 y 458,15

Entrada 6

IW 4

MSB

bit 15

HMI-pérdida de comunicación con el puerto (456.7)

Entrada 9

bit 14

Motor-alta velocidad (456.6)

bit 13

Descarga (456.5)

bit 12

Ciclo rápido-bloqueo (456.4)

bit 11

Motor-tiempo de reinicio indeterminado (456.3)

bit 10

Petición de apagar y encender el controlador (456.2)

bit 9

Reservado (456,1)

bit 8

Reinicio automático-activo (456.0)

LSB

bit 2 a bit 7

Reservados (456.10 a 456.15)

Entrada 8

bit 1

Motor-bloqueo transición (456.9)

bit 0

Puerto de red-pérdida de comunicaciones (456.8)

Datos de entrada PKW IN en formato de palabras little endian: IW 5 a IW 8 (admitido por módulos con PKW)

Orden de las palabras

IW 5

MSB

bit 8 a bit 15

Dirección de objeto MSB

LSB

bit 0 a bit 7

Dirección de objeto LSB

IW 6

MSB

bit 15

Bit de conmutación

bit 8 a bit 14

Función

LSB

bit 0 a bit 7

No utilizado: 0x00

IW 7

MSB

bit 8 a bit 15

Lectura de datos en el registro 1 MSB

LSB

bit 0 a bit 7

Lectura de datos en el registro 1 LSB

IW 8

MSB

bit 8 a bit 15

Lectura de datos en el registro 2 MSB

LSB

bit 0 a bit 7

Lectura de datos en el registro 2 LSB

Datos de salida de comando en formato de palabras little endian: QW 0 a QW 2

Orden de las palabras

Byte n.°

QW 0

MSB

bit 14 a bit 15

Reservado

Salida 1

bit 13

Motor-comando de baja velocidad (704.6)

bit 8 a bit 12

Reservado

LSB

bit 7

Reservado

Salida 0

bit 6

Comando de restablecimiento de disparo

bit 5

Modo automático

bit 4

Borrar nivel de capacidad térmica-comando (705.2)

bit 3

Comprobación automática-comando (704.5)

bit 2

Funcionamiento hacia delante (704.0)

bit 1

Apagado

bit 0

Funcionamiento hacia atrás (704.1)

QW 1

MSB

bit 8 a bit 15

Salida analógica LSB (extensiones futuras)

Entre 706,0 y 7

Salida 3

LSB

bit 0 a bit 7

Salida analógica MSB (extensiones futuras)

Entre 706,8 y 15

Salida 2

QW 2

MSB

bit 9 a bit 15

Registro de comando de salida lógica LSB

Entre 700,4 y 7

Salidas 5 a 8 (extensiones futuras)

Salida 5

bit 8 a 11

Registro de comando de salida lógica LSB

Entre 700,0 y 3

Salidas 1 a 4 (13, 23, 33, 98) si la lógica personalizada lo gestiona

LSB

bit 0 a bit 7

Registro de comando de salida lógica MSB

Entre 700,8 y 15

Salidas 9 a 16 (extensiones futuras)

Salida 4

Datos de salida PKW OUT en formato de palabras little endian: QW 3 a QW 6 (admitido por módulos con PKW)

Orden de las palabras

QW 3

MSB

bit 8 a bit 15

Dirección de objeto MSB

LSB

bit 0 a bit 7

Dirección de objeto LSB

QW 4

MSB

bit 15

Bit de conmutación

bit 8 a bit 14

Función

LSB

bit 0 a bit 7

No utilizado: 0x00

QW 5

MSB

bit 8 a bit 15

Escritura de datos en el registro 1 MSB

LSB

bit 0 a bit 7

Escritura de datos en el registro 1 LSB

QW 6

MSB

bit 8 a bit 15

Escritura de datos en el registro 2 MSB

LSB

bit 0 a bit 7

Escritura de datos en el registro 2 LSB

Datos cíclicos en formato de palabras big endian

Los tipos de datos cíclicos en formato de palabras big endian son:

  • Estado: datos de entrada

  • PKW IN: datos de entrada

  • Comando: datos de salida

  • PKW OUT: datos de salida

Datos de entrada de estado en formato de palabras big endian: IW 0 a IW 4

Orden de las palabras

Byte n.°

IW 0

MSB

bit 15

Alarma del sistema (455.3)

Entrada 0

bit 14

Disparo del sistema (455.2)

bit 13

Modo automático

bit 12

Tiempo de bloqueo

bit 11

Alarma por sobrecarga térmica (461.3)

bit 10

Funcionamiento hacia delante

bit 9

Apagado

bit 8

Funcionamiento hacia atrás

LSB

bit 7

Sistema-disparado (455.4)

Entrada 1

bit 6

Motor-en marcha (455.7)

bit 5

Rampa del motor (455.15)

bit 4

Sistema listo (455.0)

bit 0 a 3

Reservado

IW 1

MSB

bit 8 a bit 15

Corriente media IMED % de MSB FLC

Entre 466,8 y 466,15

Entrada 2

LSB

bit 0 a bit 7

Corriente media IMED % de LSB FLC

Entre 466,0 y 466,7

Entrada 3

IW 2

MSB

bit 8 a bit 15

Estado de las entradas lógicas MSB

Entre 457,8 y 15

Entradas 9-16 del módulo de expansión

(11-16 extensiones futuras)

Entrada 4

LSB

bit 0 a bit 7

Estado de las entradas lógicas LSB

Entre 457,0 y 457,7

Entradas 1-6 del controlador

Entradas 7-8 del módulo de expansión

Entrada 5

IW 3

MSB

bit 8 a bit 15

Salidas 9-16 del módulo de expansión

(extensiones futuras)

Entre 458,8 y 458,15

Entrada 6

LSB

bit 4 a bit 7

Salidas 5-8 del módulo de expansión

(extensiones futuras)

Entre 458,4 y 458,7

Entrada 7

bit 3

Estado de la salida lógica 95 (458.3)

bit 2

Estado de la salida lógica 33 (458.2)

bit 1

Estado de la salida lógica 23 (458.1)

bit 0

Estado de la salida lógica 13 (458.0)

IW 4

MSB

bit 10 a bit 15

Reservados (456.10 a 456.15)

Entrada 8

bit 9

Motor-bloqueo transición (456.9)

bit 8

Puerto de red-pérdida de comunicaciones (456.8)

LSB

bit 7

HMI-pérdida de comunicación con el puerto (456.7)

Entrada 9

bit 6

Motor-alta velocidad (456.6)

bit 5

Descarga (456.5)

bit 4

Ciclo rápido-bloqueo (456.4)

bit 3

Motor-tiempo de reinicio indeterminado (456.3)

bit 2

Petición de apagar y encender el controlador (456.2)

bit 1

Reservado (456,1)

bit 0

Reinicio automático-activo (456.0)

Datos de entrada PKW IN en formato de palabras big endian: IW 5 a IW 8 (admitido por módulos con PKW)

Orden de las palabras

IW 5

MSB

bit 8 a bit 15

Dirección de objeto LSB

LSB

bit 0 a bit 7

Dirección de objeto MSB

IW 6

MSB

bit 8 a bit 15

No utilizado: 0x00

LSB

bit 7

Bit de conmutación

bit 0 a bit 6

Función

IW 7

MSB

bit 8 a bit 15

Lectura de datos en el registro 1 LSB

LSB

bit 0 a bit 7

Lectura de datos en el registro 1 MSB

IW 8

MSB

bit 8 a bit 15

Lectura de datos en el registro 2 LSB

LSB

bit 0 a bit 7

Lectura de datos en el registro 2 MSB

Datos de salida de comando en formato de palabras big endian: QW 0 a QW 2

Orden de las palabras

Byte n.°

QW 0

MSB

bit 15

Reservado

Salida 0

bit 14

Comando de restablecimiento de disparo

bit 13

Modo automático

bit 12

Borrar nivel de capacidad térmica-comando (705.2)

bit 11

Comprobación automática-comando (704.5)

bit 10

Funcionamiento hacia delante (704.0)

bit 9

Apagado

bit 8

Funcionamiento hacia atrás (704.1)

LSB

bit 6 a bit 7

Reservado

Salida 1

bit 5

Motor-comando de baja velocidad (704.6)

bit 0 a bit 4

Reservado

QW 1

MSB

bit 8 a bit 15

Salida analógica MSB (extensiones futuras)

Entre 706,8 y 15

Salida 2

LSB

bit 0 a bit 7

Salida analógica LSB (extensiones futuras)

Entre 706,0 y 7

Salida 3

QW 2

MSB

bit 8 a bit 15

Registro de comando de salida lógica MSB

Entre 700,8 y 15

Salidas 9 a 16 (extensiones futuras)

Salida 4

LSB

bit 4 a bit 7

Registro de comando de salida lógica LSB

Entre 700,4 y 7

Salidas 5 a 8 (extensiones futuras)

Salida 5

bit 0 a 3

Registro de comando de salida lógica LSB

Entre 700,0 y 3

Salidas 1 a 4 (13, 23, 33, 98) si la lógica personalizada lo gestiona

Datos de salida PKW OUT en formato de palabras big endian: QW 3 a QW 6 (admitido por módulos con PKW)

Orden de las palabras

QW 3

MSB

bit 8 a bit 15

Dirección de objeto LSB

LSB

bit 0 a bit 7

Dirección de objeto MSB

QW 4

MSB

bit 8 a bit 15

No utilizado: 0x00

LSB

bit 7

Bit de conmutación

bit 0 a bit 6

Función

QW 5

MSB

bit 8 a bit 15

Escritura de datos en el registro 1 LSB

LSB

bit 0 a bit 7

Escritura de datos en el registro 1 MSB

QW 6

MSB

bit 8 a bit 15

Escritura de datos en el registro 2 LSB

LSB

bit 0 a bit 7

Escritura de datos en el registro 2 MSB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?