DOCA0131ES-02

Variables de lógica personalizada

Variables de lógica personalizada

Las variables de lógica personalizada se describen en la siguiente tabla:

Registro

Tipo de variable

Variables de sólo lectura

Nota

1200

Palabra

Custom logic status register

 

bit 0 Custom logic run

 

bit 1 Custom logic stop

 

bit 2 Custom logic reset

 

bit 3 Custom logic second step

 

bit 4 Custom logic transition

 

bit 5 Custom logic phase reverse

 

bit 6 Custom logic network control

 

bit 7 Custom logic FLC selection

 

bit 8 (Reservado)

 

bit 9 Custom logic auxiliary 1 LED

 

bit 10 Custom logic auxiliary 2 LED

 

bit 11 Custom logic stop LED

 

bit 12 Custom logic LO1

 

bit 13 Custom logic LO2

 

bit 14 Custom logic LO3

 

bit 15 Custom logic LO4

 

1201

Palabra

Versión de lógica personalizada

 

1202

Palabra

Custom logic memory space

 

1203

Palabra

Custom logic memory used

 

1204

Palabra

Custom logic temporary space

 

1205

Palabra

Custom logic non volatile space

 

1206-1249

 

(Reservados)

 

Registro

Tipo de variable

Variables de lectura / escritura

Nota

1250

Palabra

Registro 1 de ajuste de lógica personalizada

 

bit 0 (Reservado)

 

bit 1 Preparación para activación externa de la entrada lógica 3

 

bits 2-15 (Reservados)

 

1251-1269

 

(Reservados)

 

1270

Palabra

Registro 1 de comando de lógica personalizada

 

bit 0 Comando de disparo externo de lógica personalizada

 

bits 1-15 (Reservados)

 

1271-1279

 

(Reservados)

 

Registro

Tipo de variable

Variables de sólo lectura

Nota

1280

Palabra

Registro 1 de supervisión de lógica personalizada

 

bit 0 (Reservado)

 

bit 1 Sistema listo de lógica personalizada

 

bits 2-15 (Reservados)

 

1281-1300

 

(Reservados)

 

Registro

Tipo de variable

Variables de lectura / escritura

Nota

1301-1399

Palabra[99]

Registros con fines generales para funciones lógicas

 
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.