DOCA0256DE-01

Statistikdaten

Die Tabelle enthält die Statistikdaten für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Index

Steckplatz

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Gesich.

Parametername

1 4

0

2

R

1

ms

UINT16

N

Timer 1 – Istwert

1 4

2

2

R

1

ms

UINT16

N

Timer 2 – Istwert

1 4

4

2

R

1

ms

UINT16

N

Timer 3 – Istwert

1 4

6

2

R

1

ms

UINT16

N

Timer 4 – Istwert

1 4

8

2

R

1

UINT16

N

Zähler 1 – Istwert

1 4

10

2

R

1

UINT16

N

Zähler 2 – Istwert

1 4

12

2

R

1

UINT16

N

Zähler 3 – Istwert

1 4

14

2

R

1

UINT16

N

Zähler 4 – Istwert

1 4

16

2

R

1

UINT16

N

Thermische Überlast – Auslösungszähler

1 4

18

2

R

1

UINT16

N

Blockierter Rotor – Auslösungszähler

1 4

20

2

R

1

UINT16

N

Abgedrosselter Rotor – Auslösungszähler

1 4

22

2

R

1

UINT16

N

Eindeutige Zeit – Überstrom – Auslösungszähler

1 4

24

2

R

1

UINT16

N

Normal Invers – Überstrom – Auslösungszähler

1 4

26

2

R

1

UINT16

N

Kurzzeitüberstrom – Auslösungszähler

1 4

28

2

R

1

UINT16

N

Berechneter Erdschluss – Auslösungszähler

1 4

30

2

R

1

UINT16

N

Gemessener Erdschluss – Auslösungszähler

1 4

32

2

R

1

UINT16

N

Phasen-Unterstrom – Auslösungszähler

1 4

34

2

R

1

UINT16

N

Stromunsymmetrie – Auslösungszähler

1 4

36

2

R

1

UINT16

N

Stromphasenverlust – Auslösungszähler

1 4

38

2

R

1

UINT16

N

Stromphasenumkehr – Auslösungszähler

1 4

40

2

R

1

UINT16

N

Phasen-Unterspannung – Auslösungszähler

1 4

42

2

R

1

UINT16

N

Phasen-Überspannung – Auslösungszähler

1 4

44

2

R

1

UINT16

N

Spannungsphasenverlust – Auslösungszähler

1 4

46

2

R

1

UINT16

N

Spannungsunsymmetrie – Auslösungszähler

1 4

48

2

R

1

UINT16

N

Spannungsphasenumkehr – Auslösungszähler

1 4

50

2

R

1

UINT16

N

Unterfrequenz – Auslösungszähler

1 4

52

2

R

1

UINT16

N

Überfrequenz – Auslösungszähler

1 4

54

2

R

1

UINT16

N

Übermäßige Anlaufzeit – Auslösungszähler

1 4

56

2

R

1

UINT16

N

Kommunikationsverlust – Auslösungszähler

1 4

58

2

R

1

UINT16

N

LTMT main unit Temperatur – Auslösungszähler

1 4

60

2

R

1

UINT16

N

Unterleistung – Auslösungszähler

1 4

62

2

R

1

UINT16

N

Überleistung – Auslösungszähler

1 4

64

2

R

1

UINT16

N

Unterleistungsfaktor – Auslösungszähler

1 4

66–78

14

Reserviert

1 4

80

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 1 – Auslösungszähler

1 4

82

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 2 – Auslösungszähler

1 4

84

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 3 – Auslösungszähler

1 4

86

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 4 – Auslösungszähler

1 4

88

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 5 – Auslösungszähler

1 4

90

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 6 – Auslösungszähler

1 4

92

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 7 – Auslösungszähler

1 4

94

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 8 – Auslösungszähler

1 4

96

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 9 – Auslösungszähler

1 4

98

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 10 – Auslösungszähler

1 4

100

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 11 – Auslösungszähler

1 4

102

2

R

1

UINT16

N

DI-Verriegelung 12 – Auslösungszähler

1 4

104–150

8

Reserviert

1 4

152

2

R

1

UINT16

N

Rechner – Ausgang 1

1 4

154

2

R

1

UINT16

N

Rechner – Ausgang 2

1 4

156

2

R

1

UINT16

N

Motorstopp-Fehlererkennung – Auslösungszähler

1 4

158

2

R

1

UINT16

N

Logiktest unterbrochen – Auslösungszähler

1 4

160

2

R

1

UINT16

N

Klemmende Reset-Taste – Auslösungszähler

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.