DOCA0256DE-01

Auslösung für gemessenen Erdschluss

Die Tabelle enthält die Daten zur Auslösung für gemessenen Erdschluss für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 5

118

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

0

J

Funktionseinstellung

1 5

120

2

R/W

1

mA

UINT16

20-20000
(Schritt 10)

30

J

Ansprechwert

1 5

122

2

R/W

0,1

s

UINT16

1-60000
(Schritt 1)

1

J

Verzögerung

1 5

124

2

R/W

1

mA

UINT16

20-20000
(Schritt 10)

30

J

Alarmstufe

1 5

126

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taster

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

1 5

128

2

R/W

0,1

s

UINT16

0-60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

1 5

130

2

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

N

Funktion beim Starten des Motors

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.