DOCA0256DE-01

Unterleistung

Die Tabelle enthält die Daten des Unterleistungsschutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 6

92

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

0

J

Funktionseinstellung

1 6

94

2

R/W

1

%P

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

60

J

Ansprechwert

%P = % der Nennleistung.

Die Nennleistung (Pn) wird von der LTMT main unit von den Systemeinstellungen berechnet: Pn = VT primär * Volllaststrom.

Bei Motorabgängen mit zwei Drehzahlen beträgt die Nennleistung:

  • Pn1 = VT primär * Volllaststrom, wenn der Motor mit Drehzahl 1 oder niedriger Drehzahl läuft

  • Pn2 = VT primär * Drehzahl 2 – Volllaststrom, wenn der Motor mit Drehzahl 2 oder hoher Drehzahl läuft

*

1 6

96

2

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

1

J

Verzögerung

1 6

98

2

R/W

1

%P

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

60

J

Alarmstufe

%P = % der Nennleistung.

Die Nennleistung (Pn) wird von der LTMT main unit von den Systemeinstellungen berechnet: Pn = VT primär * Volllaststrom.

Bei Motorabgängen mit zwei Drehzahlen beträgt die Nennleistung:

  • Pn1 = VT primär * Volllaststrom, wenn der Motor mit Drehzahl 1 oder niedriger Drehzahl läuft

  • Pn2 = VT primär * Drehzahl 2 – Volllaststrom, wenn der Motor mit Drehzahl 2 oder hoher Drehzahl läuft

*

1 6

100

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Betriebsart Reset

1 6

102

2

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

1 6

104

2

Reserviert

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.