DOCA0256DE-01

Gerätekonfiguration

Die Tabelle enthält die Daten der Gerätekonfiguration für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe
(in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 9

0

2

R/W

1

UINT16

1–15
(Schritt 1)

8

J Typ LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module
1 9

2

2

Reserviert

1 9

4

2

R/W

1

UINT16

0–8
(Schritt 1)

0

J Typ LTMT Expansion Unit 1
1 9

6

2

Reserviert

1 9

8

2

R/W

1

UINT16

0–8
(Schritt 1)

0

J Typ LTMT Expansion Unit 2
1 9

10

2

Reserviert

1 9

12

2

R/W

1

UINT16

0–8
(Schritt 1)

0

J Typ LTMT Expansion Unit 3
1 9

14

2

Reserviert

1 9

16

2

R/W

1

UINT16

0–8
(Schritt 1)

0

J Typ LTMT Expansion Unit 4
1 9

18

2

Reserviert

1 9

20

2

R/W

1

UINT16

0–8
(Schritt 1)

0

J Typ LTMT Expansion Unit 5
1 9

22

2

Reserviert

1 9

24

2

R/W

1

UINT16

0–2
(Schritt 1)

0

J

Typ LTMT main unit-Temperatursensor*:

  • 0: Keine

  • 1: PT100

  • 2: Binär-PTC

1 9

26

8

Reserviert

Typ LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

Registerwert

Referenz

Sensormodul

Strombereich

0

Keine

1–2

Reserviert

3

LTMTCT3T

LTMTCT horizontales Modul

0,3–3 A

4

LTMTCTV3T

LTMTCTV horizontales Modul

0,3–3 A

5–6

Reserviert

7

LTMTCT25T

LTMTCT horizontales Modul

2,5–25 A

8

LTMTCTV25T

LTMTCTV horizontales Modul

2,5–25 A

9–10

Reserviert

11

LTMTCT100T

LTMTCT horizontales Modul

10–100 A

12

LTMTCTV100T

LTMTCTV horizontales Modul

10–100 A

13–14

Reserviert

15

LTMTCTV3UT

LTMTCTV horizontales Modul für UL-Anwendungen

0,3–3 A

16

LTMTCTV25UT

LTMTCTV horizontales Modul für UL-Anwendungen

2,5–25 A

17

LTMTCTV100UT

LTMTCTV horizontales Modul für UL-Anwendungen

10–100 A

Typ LTMT Expansion Unit

Registerwert

Referenz

Dehnungsausgleichselement

DI-Einstufung

0

Keine

1

LTMTIN42FM

4 DI und 2 DO

100/240 VAC/VDC

2

LTMTIN42BD

4 DI und 2 DO

24 VDC

3–6

Reserviert

7

LTMTAN21

2 AI und 1 AO

8

Reserviert

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.