DOCA0256DE-01

Spannungseinbruch

Die Tabelle enthält die Daten des Spannungseinbruchs für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 7

14

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Lastabwurf
  • 2: Autom. Neustart

0

J

Funktionseinstellung

1 7

16

2

R/W

1

%Vn

UINT16

20–90
(Schritt 5)

90

J

Spannungseinbruch

1 7

18

2

R/W

1

%Vn

UINT16

20–95
(Schritt 5)

95

J

Spannungswiederherstellung

1 7

20

2

R/W

1

s

UINT16

0–9999
(Schritt 1)

2

J

Spannungseinbruch – Neustart-Timeout

1 7

22

2

R/W

1

s

UINT16

0–301
(Schritt 1)

4

J

Timeout für verzögerten Neustart

1 7

24

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Bypass – DI ANHALTEN

1 7

26

2

R/W

1

s

UINT16

0–4
(Schritt 1)

2

J

Timeout für sofortigen Neustart

1 7

28

2

R/W

1

s

UINT16

1–9999
(Schritt 1)

10

J

Lastabwurf – Timeout

1 7

30

2

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.