DOCA0256DE-01

Geräteinterner Status

Die Tabelle enthält den geräteinternen Status für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 7

58

2

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

10

J

Verzögerung

1 7

59

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Betriebsart Reset

1 7

60

2

R/W

UINT16

  • 0 - Deaktivieren

  • 1 - Aktivieren
1 N

Alarm interne Temperatur

1 7

61

2

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.