DOCA0256DE-01

Eindeutige Zeit – Überstromschutz

Die Tabelle enthält die Daten des Überstromschutzes mit eindeutiger Zeit für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 5

60

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

2

J

Funktionseinstellung

1 5

62

2

R/W

1

%IFLC*

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

110

J

Ansprechwert

1 5

64

2

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

300

J

Zeitverzögerung beim Motorstart (TpS)

1 5

66

2

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

200

J

Zeitverzögerung beim Motorlauf (TpR)

1 5

68

2

R/W

1

%Ansprechwert

UINT16

20–1000
(Schritt 1)

110

J

Alarmstufe

1 5

70

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Betriebsart Reset

1 5

72

2

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

1 5

74

2

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.