DOCA0256DE-01

Starter-Einstellungen

Die Tabelle enthält die Starter-Einstellungen für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe
(in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 9

90

2

R/W

1

UINT16

0: Motor

1: Heizgerät

0

J

Lasttyp

1 9

92

2

R/W

1

UINT16

0–511
(Schritt 1)

1

J

Startertyp
1 9

94

2

R/W

1

UINT16

0: Deaktivieren

1: HMI

2: DI

3: Kommunikation

0

J

Auswahl der Betriebsart

1 9

96

2

R/W

1

BITMAP

Bit 0: Deaktivieren

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Anwendersp. Logik

11

J

Lokal 1 Startquelle

1 9

98

2

R/W

1

BITMAP

Bit 0: Deaktivieren

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Anwendersp. Logik

0

J

Lokal 2 Startquelle

1 9

100

2

R/W

1

BITMAP

Bit 0: Deaktivieren

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Anwendersp. Logik

0

J

Lokal 3 Startquelle

1 9

102

2

R/W

1

BITMAP

Bit 0: Deaktivieren

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Anwendersp. Logik

0

J

Dezentrale Startquelle

1 9

104

2

R/W

1

BITMAP

Bit 0: Deaktivieren

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Anwendersp. Logik

11

J

Lokal 1 Stoppquelle

1 9

106

2

R/W

1

BITMAP

Bit 0: Deaktivieren

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Anwendersp. Logik

0

N

Lokal 2 Stoppquelle

1 9

108

2

R/W

1

BITMAP

Bit 0: Deaktivieren

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Anwendersp. Logik

0

J

Lokal 3 Stoppquelle

1 9

110

2

R/W

1

BITMAP

Bit 0: Deaktivieren

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Kommunikation

Bit 4: Anwendersp. Logik

0

N

Dezentrale Stoppquelle

1 9

112

2

R/W

1

UINT16

0: Kurzzeitig

1: Beibehalten

0

J

Lokaler DI-Starteingang

1 9

114

2

R/W

1

UINT16

0: Kurzzeitig

1: Beibehalten

0

J

Dezentraler DI-Starteingang

1 9

116

2

R/W

1

UINT16

0: Kurzzeitig

1: Beibehalten

0

J

Anwenderspezifischer Starteingang

1 9

118

2

R/W

1

UINT16

0: Anschlg

1: Kn Anschlg

0

J

Modusübertragung

1 9

120

2

R/W

1

UINT16

0: Kurzzeitig

1: Beibehalten

0

J

Kommunikationsstarteingang
1 9

122

4

R/W

UINT16

Reserviert
1 9

126

2

R/W

1

UINT16

0: Deaktivieren

1: Aktivieren

0

N

Richtungswechsel

1 9

128

2

R/W

0,01

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

50

J

Rückmeldung – Reaktionszeit

1 9

130

2

R/W

0,01

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

50

J

Motorstrom – Erfassungszeit

1 9

132

2

R/W

0,01

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

6000

J

Sperrungszeit

1 9

134

2

R/W

0,01

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

1000

J

Zeit in Stern

1 9

136

2

R/W

0,01

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

30

J

Umschaltzeit

1 9

138

2

R/W

0,01

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

1

J

Abschaltzeit Hauptschütz

1 9

140

2

R/W

0,01 s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

1

J

Kondensatorsteuerzeit

1 9

142

6

R/W

Reserviert

1 9

148

2

R/W

1

UINT16

0: Dreiphasig

1: Einphasig

0

J Anzahl der Phasen
1 9

150

2

R/W

1

UINT16

0: DI + Strombasiert

1: Strombasiert

1

J

Stopp-Erkennung

1 9 152 2 R/W 1

UINT16

0: Deaktivieren

1: Aktivieren

0

J

Zwangsstart-Funktion

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.