DOCA0256DE-01

Messdaten

Die Tabelle enthält die Messdaten für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz

Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Gesich.

Parametername

1 3

0

4

R

0,001

A

UINT32

N

L1-RMS-Strom

1 3

4

4

R

0,001

A

UINT32

N

L2-RMS-Strom

1 3

8

4

R

0,001

A

UINT32

N

L3-RMS-Strom

1 3

12

4

R

0,001

A

UINT32

N

Gemessener Erdschlussstrom

1 3

16

4

R

0,001

A

UINT32

N

Berechneter Erdschlussstrom

1 3

20

4

R

0,001

A

UINT32

N

Strommittelwert

1 3

24

2

R

0,01

%

UINT16

N

Stromphasenunsymmetrie

1 3

26

2

R

1

UINT16

N

Stromphasenfolge

  • 0: –

  • 1: L123

  • 2: L132

  • 3: CTWF (Stromwandler-Verdrahtungsfehler)

1 3

28

4

R

0,1

V

UINT32

N

Für einphasige, L1-N-RMS-Spannung

Für dreiphasige, L1-L2-RMS-Spannung

1 3

32

4

R

0,1

V

UINT32

N

L2-L3-RMS-Spannung

1 3

36

4

R

0,1

V

UINT32

N

L3-L1-RMS-Spannung

1 3

40

4

R

0,1

V

UINT32

N

Spannungsmittelwert

1 3

44

2

R

0,01

%

UINT16

N

Spannungsphasenunsymmetrie

1 3

46

2

R

1

UINT16

N

Spannung – Phasenfolge

  • 0: –

  • 1: L123

  • 2: L132

1 3

48

2

R

0,01

Hz

UINT16

N

Systemfrequenz

1 3

50

2

R

0,01

UINT16

N

System-Leistungsfaktor

1 3

52

4

R

0,001

kW

UINT32

N

Gesamtwirkleistung

1 3

56

4

R

0,001

kvar

UINT32

N

Gesamtblindleistung

1 3

60

4

R

0,001

kVA

UINT32

N

Gesamtscheinleistung

1 3

64

8

R

0,001

kWh

UINT64

J

Gesamtwirkenergie

1 3

72

8

R

0,001

kvarh

UINT64

J

Gesamtblindenergie

1 3

80

8

R

0,001

kVAh

UINT64

J

Gesamtscheinenergie

1 3

88

2

R

1

%

UINT16

N

L1-Strom THD

1 3

90

2

R

1

%

UINT16

N

L2-Strom THD

1 3

92

2

R

1

%

UINT16

N

L3-Strom THD

1 3

94

2

R

1

%

UINT16

N

Für einphasige, L1-N-Spannung THD

Für dreiphasige, L1-L2-Spannung THD

1 3

96

2

R

1

%

UINT16

N

L2–L3 Spannung THD

1 3

98

2

R

1

%

UINT16

N

L3–L1 Spannung THD

1 3

100

2

R

0,1

°C oder F

UINT16

N

Vom PT100-Sensor gemessene Temperatur*

1 3

102

2

R

1

Ω

UINT16

N

Vom binären PTC-Sensor gemessene Temperatur

1 3

104

10

Reserviert

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.